Ultralydssensorer
UC30

Ufølsom. Pålidelig. Kubisk.

Din fordel

  • Nem integration i maskinerne takket være det kompakte, kubiske hus
  • Et pålideligt plasthus sikrer maksimal driftssikkerhed for anlægget
  • Forskellige udgangssignaler til løsning af komplekse applikationer
  • IO-Link med mange diagnosticeringsmuligheder til fejlfri drift og nem vedligeholdelse
  • Teach-in-knapper til hurtig og nem idriftsættelse
  • Ufølsom ultralydsteknologi, måler også pålideligt ved snavs, støv, fugt og tåge
  • Integreret temperaturkompensationsfunktion sikrer konstant stor målenøjagtighed og dermed optimal proceskvalitet

Oversigt

Ufølsom. Pålidelig. Kubisk.

Sensorerne i UC30-produktfamilien imponerer med førsteklasses performance i et kompakt, kubisk hus. Takket være farveuafhængigheden, den store tolerance over for snavs og den fremragende baggrundsafblænding leverer UC30-sensorerne stabile måleresultater, selv under de mest krævende forhold. Med de forskellige udgangssignaler med rækkevidder på op til 8.000 mm og den store målenøjagtighed, som opnås med den integrerede temperaturkompensationsfunktion, findes der en løsning til enhver applikation. Teach-in-knapper og IO-Link udvider disse ultralydssensorers diagnosticerings- og parametreringsmuligheder yderligere.

Overblik
  • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans og omgivende lys
  • Pålideligt hus med teach-in-knapper
  • Rækkevidder på op til 8.000 mm
  • Analog udgang, digital modtakts-udgang med IO-Link eller to digitale udgange PNP/NPN
  • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
  • Følsomheden kan indstilles

Fordele

Til stort set alle anvendelser, uafhængigt af farve, glans og gennemsigtighed

På mange forskellige anvendelsesområder måler ultralydssensorer fra SICK på farvede, skinnende og gennemsigtige overflader, hvilket især er krævende for optiske sensorer. Måleresultatet påvirkes stort set heller ikke af vanskelige omgivelsesforhold som støv, snavs eller tåge. Det store detekteringsområde tillader desuden overvågning et stort felt med en enkelt sensor – og det gælder måleområder fra 13 mm til 8 m. Uanset hvor: Du finder ultralydssensorer fra SICK i alle brancher. Den omfattende produktportefølje giver dig en bred vifte af løsninger til din applikation. Overbevis dig selv.

Lær mere om ultralydssensorernes funktionsprincip.

(Lyd)-time-of-flight-måling

Sensoren udsender en lydpuls, der reflekteres af det objekt, der skal detekteres. Den tid, som pulsen skal bruge for at komme fra sensoren til objektet og tilbage igen, måles, analyseres og konverteres til afstand efter følgende formel.

Afstand = lydhastighed x lydens totale løbetid (t2) / 2

Ultralydssensorers rækkevidder Generelt gælder det for ultralydssensorer, at jo mindre lyd, det objekt, der skal måles på, absorberer, desto større er den mulige rækkevidde. Driftsområdet afgør, op til hvilken afstand man kan måle på almindelige objekter med tilstrækkelig funktionsreserve. Under ideelle forhold kan sensoren endda anvendes op til dens grænserækkevidde. Koblingsfelter bruges til perfekt evaluering af applikationskapaciteten. Den mørkeblå flade i disse koblingsfelter viser et eksempel på sensorens arbejdsområde ved detektion af en rund stav. Den lyseblå flade viser det maksimale detekteringsområde (grænserækkevidde), der under ideelle forhold skal nås ved let detekterbare objekter – her et eksempel på en justeret plade. Området mellem sensor og måleobjekt bør holdes frit, så utilsigtet detektion af objekter i omgivelserne undgås. Et objekts detekterbarhed og detekteringsområde afhænger af objektets reflekterende egenskaber, størrelse og orientering. Afhængigt af applikationen kan sensoren også detektere meget små objekter som for eksempel en metaltråd.

Applikationer i fokus

Ultralydssensorer er virkelige allroundere. Uanset om der er tale om positionsregistrering, afstandsmåling eller detektion af faste, pulverformede eller flydende medier – ultralydssensorer fra SICK beviser deres pålidelighed og præcision i næsten alle anvendelsesområder. Uanset branche, uanset applikation.

SICKs ultralydssensorer viser deres fordele gennem berøringsløs detektion af objekter i alle mulige applikationer. Allround-talenterne mestrer pålideligt og præcist alle krav til dine processers automatisering.

Lydbjælke, der kan indstilles individuelt – den optimale løsning til din applikation og enestående på markedet

Ved at tilpasse sensorens følsomhed har du direkte indflydelse på udformningen af lydbjælken og dermed også på sensorens detekteringsområde. Dermed kan man ind- eller afblænde objekter i omgivelserne – helt trinløst.

Uanset om der fra starten af målingen er tale om en lang eller kort, smal eller bred lydbjælke, eller om der er tale om et langsomt tiltagende eller det størst mulige detekteringsområde. På den måde kan man afblænde tankvægge i niveauapplikationer, kontrollere forskellige beholderstørrelser i forbindelse med registrering af tomme beholdere eller etablere en endnu større områdeovervågning med en enkelt sensor.

Detekteringsområdet, der kan indstilles trinløst og individuelt, sikrer den perfekte løsning til din applikation. Hvis omgivelsesbetingelserne forandrer sig, kan sensoren hurtigt og uden problemer tilpasses til de nye behov. Takket være Connect+ Software eller SOPAS Engineering Tool fra SICK er der nærmest ingen grænser for indstillingsmulighederne.

IO-Link

Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet. Smart Sensors med IO-Link genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser.

Et overblik over dine fordele

  • Sensortilslutning på feltbusniveau sikrer gennemgående kommunikation, der øger anlæggets produktivitet
  • Nem udskiftning af enheder med automatisk parameteropsætning øger maskinernes driftssikkerhed
  • Signaltransmission uden forstyrrelser øger anlæggets driftssikkerhed
  • Automatisk indstilling af sensoren i henhold til produktionsprocessen øger applikationens fleksibilitet
  • Lille ressourceforbrug til kabelføring og anvendelse af uskærmede ledninger sænker projektudgifterne
  • Visualisering ved PC’en viser sensorens funktioner på en overskuelig måde, så applikationen kan realiseres optimalt
  • Mange forskellige diagnosemuligheder, heriblandt aftagende signalstyrke, forhindrer stilstandstider og gør det muligt at planlægge dem
  • Automatisk E-stykliste via enheds-ID gør det nemmere at udarbejde dokumentation og reducerer de dermed forbundne ressourcer

Indhent råd fra din kontaktperson hos SICK, eller klik på her.

IO-Link løser problemet med den “sidste meter” ved hjælp af integration af sensorer i det samlede automationsnetværk. Det åbner op for nye approach til at øge fleksibiliteten, pålideligheden og effektiviteten og gør det muligt at reducere omkostningerne til anlægget.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde
    Driftsområde350 mm ... 6.000 mm
    Grænserækkevidde5.000 mm / 8.000 mm
    Opløsning≥ 0,18 mm
    Gentagelsesnøjagtighed± 0,15 %
    Reaktionstid

    180 ms ... 240 ms

    180 ms ... 240 ms 1)

    Udgangstid43 ms ... 60 ms
    Skiftefrekvens4 Hz / 3 Hz
    Analog udgang4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Digital udgang
    TypeModtakt: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
    -
    KapslingsklasseIP65 / IP67
    SendeudgangLige
    Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
    • 1) Den efterfølgende udglatning af det analoge signal kan - alt efter applikation - forlænge reaktionstiden med op til 200%.
    • 2) Ved 4 mA ... 20 mA og Uv ≤ 20 V maks. belastning ≤ 100 Ω.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads