Kontakt
Feedback

Ultralydssensorer

Alsidig og præcis måling - med ultralydssensorer fra SICK

Ultralydssensorer fra SICK benytter sig af lydens egenskaber. Sensorerne registrerer objekter og afstande præcist og ved fremragende baggrundsafblænding og ufølsomhed over for omgivelsesbetingelser som støv og tåge. Applikationen bestemmer udgangen – digital, analog eller en kombination af digital og analog – helt efter ønske.

Filtrer efter:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm
12.0 mm 62.2 mm
16.7 mm 84.0 mm
12.0 mm 62.2 mm

7 træffer(e):

Træffer 1 - 7 af 7

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie UC30
Ufølsom. Pålidelig. Kubisk.
  • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans og omgivende lys
  • Pålideligt hus med teach-in-knapper
  • Rækkevidder på op til 8.000 mm
  • Analog udgang, digital modtakts-udgang med IO-Link eller to digitale udgange PNP/NPN
  • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
  • Følsomheden kan indstilles
Produktfamilie UM12
Lille sensor, stor nytteeffekt
  • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
  • Meget kort og pålidelig M12-metalhus
  • Varianter med digital udgang PNP/NPN eller analog udgang
  • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
  • Detektion, måling eller positionering med ultralydsteknologi
  • Teach-in via ledning
Produktfamilie UD18
Dobbeltark- og limpunktkontrol ved papir, pap, metal og plast
  • Materialeklassifikation: Ingen, enkelte eller dobbelte ark
  • Plug and play / følsomhedstrin kan vælges og indlæres under den løbende drift af anlægget
  • Op til fire individuelle følsomhedstrin
  • Variabel montageafstand
  • Status-LED'er, der er synlige fra alle sider
  • Ufølsom over for støv, snavs og fugt
Produktfamilie UC4
Lille, præcis, ultralyd
  • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
  • Ultralydsteknologi i et lille hus
  • Detektion, måling og positionering med ultralydsteknologi
  • Varianter med digital udgang PNP/NPN, analog udgang eller modtakts-udgang med IO-Link
  • Teach-in-knap
  • Præcis baggrundsafblænding
  • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
Produktfamilie UC12
Ultralydsteknologi i klassisk sensorform
  • Uafhængigt af materialets farve og det omgivende lys – også gennemsigtige folier, glas, væsker og flasker genkendes
  • Nem og hurtig teach-in ved hjælp af teach-in-knap
  • Ufølsom over for støv, snavs og tåge
  • To antivalente digitale udgange (Q,/Q)
  • Førsteklasses baggrundsafblænding (HGA)
  • Tre driftsindstillinger: Afstand til objekt (DtO), vindue (Wnd) eller objekt mellem sensor og baggrund (ObSB)
Produktfamilie UM30
Den universelle problemløser
  • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
  • Rækkevidder på op til 8.000 mm
  • Display til hurtig og fleksibel indstilling af sensoren
  • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
  • Bredt udbud af interfaces, inkl. IO-Link
  • Følsomheden kan indstilles
Produktfamilie UM18
Nem indstilling, perfekt genkendelse
  • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
  • Rækkevidder på op til 1.300 mm
  • Korte M18-huse af metal eller plast med længder fra og med 42 mm
  • Lige eller vinklet byggeform
  • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
  • Bredt udbud af interfaces, inkl. IO-Link

Træffer 1 - 7 af 7

Opad