Kontakt
Feedback

Optisk datatransmission

Optisk datatransmission - trådløs kommunikation på den nemme måde

Infrarød-datatransmissionssystemet ISD muliggør trådløs kommunikation. Typiske anvendelsesområder er f.eks. i forbindelse med reolstablere inden for lager- og transportteknikken for at sikre trådløs kommunikation mellem køretøj og et stationært sted. Et optisk datatransmissionssystem består af et optisk justeret par bestående af sender og modtager, som kan kommunikere bidirektionalt over store afstande. Det er et slitagefrit, omkostningseffektivt og særdeles pålideligt alternativ til slæbeliner.

Filtrer efter:
200.0 m 300.0 m

2 træffer(e):

Træffer 1 - 2 af 2

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie ISD300
Optisk datatransmission til store transmissionsrækkevidder
  • Transmissionsrækkevidde op til 300 m
  • Transmissionshastighed op til 2 Mbit/s kan parametreres
  • Søjlediagram-display til finjustering
  • Optisk hjælp til grovjustering
  • En mangfoldighed af interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Produktfamilie ISD400
Trådløs datatransmission - hurtigt og enkelt
  • PROFIBUS DP-interface ved ISD400 Core
  • Protokolfrit Fast Ethernet-interface ved ISD400 Pro
  • Fast Ethernet med en transmissionshastighed på 100 Mbit/s ved ISD400 Pro
  • Tilslutning og betjening uden at skulle åbne enheden
  • Variant med opvarmning til brug ved op til –40 °C

Træffer 1 - 2 af 2

Opad