Mid-range-afstandsmålere
Dx50-2 / DT50-2 Pro

DT50-2B215552
1075271
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding UvDC 10 V ... 30 V 1) 2)
      Rippel≤ 5 Vss 3)
      Effektforbrug≤ 1,7 W 4)
      Initialiseringstid≤ 300 ms
      Opvarmningstid≤ 15 min
      Husets materialeMetal (Zinkstøbning)
      ForrudematerialePlast (PMMA)
      TilslutningsmådeStik, M12, 5-polet
      Visning3 x LED, LC-display
      Vægt235 g
      Dimensioner (l x h x b)36,2 mm x 63 mm x 58,6 mm
      Kapslingsklasse

      IP65

      IP67

      BeskyttelsesklasseIII
      • 1) Grænseværdier, polsikret. drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
      • 2) Ved anvendelse af IO-Link: Uv > 18 V. Vedanvendelse af analog udgang Uv > 13 V.
      • 3) Må ikke over- eller underskride UV-tolerancerne.
      • 4) Uden belastning, ved ≥ 0° C.
    • Ydelse
      Måleområde

      200 mm ... 30.000 mm, 90% remission 1) 2)

      200 mm ... 17.000 mm, 18% remission

      200 mm ... 10.000 mm, 6% remission

      MåleobjektNaturlige objekter
      Opløsning0,1 mm
      Gentagelsesnøjagtighed≥ 0,5 mm 2) 3) 4)
      Præcision± 7 mm 4)
      Reaktionstid1,67 ms ... 150 ms, 1,67 ms / 6,67 ms / 16,67 ms / 50 ms / 150 ms 5) 6)
      Skiftefrekvens500 Hz / 125 Hz / 50 Hz / 16,6 Hz / 5,5 Hz 5) 6)
      Udgangstid0,67 ms / 2,67 ms / 6,67 ms / 20 ms / 60 ms 5) 7)
      LyskildeLaser, rød 8)
      synligt rødt lys
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. lyspletstørrelse (afstand)10 mm x 10 mm (ved 10 m)
      TillægsfunktionIndstillelig hastighed: Super Fast ... Super Slow, Analog udgang, kan indlæres, parametrerbar, inverterbar, udgang Q2 kan omstilles: Strømudgang/spændingsudgang/digital udgang/Q1 ikke/deaktiveret, Koblingsmodi: Afstand til objekt (DtO)/vindue/objekt mellem sensor og baggrund (ObSB), parametrerbar og inverterbar digital udgang, kan indlæres, Multifunktionsindgang: Laser off/ekstern teach-in/deaktiveret, Reset af fabriksindstillingerne, Formsammenligning: På basis af afstandsforløbet, Overholde måleværdien, Frakobling eller spærring af displays, Easy-teach-option
      Gennemsnitlig laserlevetid (ved 25 °C)100.000 h
      • 1) Ved hastighedskontrol Slow.
      • 2) Se diagram over gentagelsesnøjagtigheder.
      • 3) Svarer til 1 σ.
      • 4) 6% ... 90% remission.
      • 5) Afhængigt af den indstillede hastighed: Super Fast ... Super Slow.
      • 6) Indføring af objektet i måleområdet fra siden.
      • 7) Kontinuerlig ændring af afstanden til objektet i måleområdet.
      • 8) Bølgelængde: 658 nm; maks. effekt: 250 mW; pulsvarighed: 3 ns; pulsrate: 1/666.
    • Grænseflader
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
      FunktionProcesdata, Parametrering, Diagnose, Dataarkiv
      Digital udgang
      Antal1 ... 2 1) 2) 3)
      TypeModtakt: PNP/NPN
      FunktionAntivalente digitale udgange (Q, Ǭ)
      Udgang Q2 kan omstilles: Strømudgang/spændingsudgang/digital udgang/Q1 ikke/deaktiveret
      Maks. udgangsstrøm IA≤ 100 mA
      Analog udgang
      Antal1
      TypeStrømudgang / Spændingsudgang
      FunktionUdgang Q2 kan omstilles: Strømudgang/spændingsudgang/digital udgang/Q1 ikke/deaktiveret
      Strøm4 mA ... 20 mA, ≤ 450 Ω
      Spænding0 V ... 10 V, ≥ 50 Ω
      Opløsning16 bit
      Multifunktionsindgang (MF)1 x 4)
      Hysterese0 mm ... 29.950 mm
      • 1) Udgang Q er kortslutningssikret.
      • 2) Spændingsfald < 3 V.
      • 3) Maks. total udgangsstrøm < 200 mA.
      • 4) Reaktionstid ≤ 60 ms.
    • Omgivelsesdata
      Omgivelsestemperatur, drift

      –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

      –30 °C ... +80 °C, drift med 2 køleplader

      –30 °C ... +140 °C, drift med 2 køleplader og beskyttelsesfilter

      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      Typ. Ufølsom over for fremmedlys40.000 lx
      VibrationsmodstandEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      ChokmodstandEN 60068-2-27
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Tekniske tegninger

    DT50-2B215552
    Måltegning
    DT50-2B215552
    Tilslutningsmåde
    DT50-2B215552
    Tilslutningsskema
    DT50-2B215552
    identifikation 1) Super Slow
    DT50-2B215552
    identifikation 2) Slow
    DT50-2B215552
    identifikation 3) Medium
    DT50-2B215552
    identifikation 4) Fast
    DT50-2B215552
    identifikation 5) Super Fast
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt