- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Mid-range-afstandsmålere
- Dx50-2
- DT50-2B215252
- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Mid-range-afstandsmålere
- Dx50-2
- DT50-2B215252
Mid-range-afstandsmålere
Dx50-2 / DT50-2 Pro
DT50-2B215252
1065661
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Apps
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding Uv DC 10 V ... 30 V 1) 2) Rippel ≤ 5 Vss 3) Effektforbrug ≤ 1,7 W 4) Initialiseringstid ≤ 300 ms Opvarmningstid ≤ 15 min Husets materiale Metal (Zinkstøbning) Forrudemateriale Plast (PMMA) Tilslutningsmåde Stik, M12, 5-polet Visning 3 x LED, LC-display Vægt 235 g Dimensioner (l x h x b) 36,2 mm x 63 mm x 58,6 mm Kapslingsklasse IP65
IP67
Beskyttelsesklasse III - 1) Grænseværdier, polsikret. drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
- 2) Ved anvendelse af IO-Link: Uv > 18 V. Vedanvendelse af analog udgang Uv > 13 V.
- 3) Må ikke over- eller underskride UV-tolerancerne.
- 4) Uden belastning, ved ≥ 0° C.
- Ydelse
Måleområde 200 mm ... 30.000 mm, 90% remission 1) 2)
200 mm ... 17.000 mm, 18% remission
200 mm ... 10.000 mm, 6% remission
Måleobjekt Naturlige objekter Opløsning 0,1 mm Gentagelsesnøjagtighed ≥ 0,5 mm 2) 3) 4) Præcision ± 7 mm 4) Reaktionstid 0,83 ms ... 75 ms, 0,83 ms/3,33 ms/8,33 ms/25 ms/75 ms 5) 6) Skiftefrekvens 1.000 Hz/250 Hz/100 Hz/33 Hz/11 Hz 5) 6) Udgangstid 0,33 ms/1,33 ms/3,33 ms/10 ms/30 ms 5) 7) Lyskilde Laser, rød 8)
synligt rødt lysLaserklasse 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Typ. lyspletstørrelse (afstand) 10 mm x 10 mm (ved 10 m) Tillægsfunktion Indstillelig hastighed: Super Fast ... Super Slow, Analog udgang, kan indlæres, parametrerbar, inverterbar, udgang Q2 kan omstilles: Strømudgang/spændingsudgang/digital udgang/Q1 ikke/deaktiveret, Koblingsmodi: Afstand til objekt (DtO)/vindue/objekt mellem sensor og baggrund (ObSB), parametrerbar og inverterbar digital udgang, kan indlæres, Multifunktionsindgang: Laser off/ekstern teach-in/deaktiveret, Reset af fabriksindstillingerne, Formsammenligning: På basis af afstandsforløbet, Overholde måleværdien, Frakobling eller spærring af displays, Easy-teach-option Gennemsnitlig laserlevetid (ved 25 °C) 100.000 h - 1) Ved hastighedskontrol Slow.
- 2) Se diagram over gentagelsesnøjagtigheder.
- 3) Svarer til 1 σ.
- 4) 6% ... 90% remission.
- 5) Afhængigt af den indstillede hastighed: Super Fast ... Super Slow.
- 6) Indføring af objektet i måleområdet fra siden.
- 7) Kontinuerlig ændring af afstanden til objektet i måleområdet.
- 8) Bølgelængde: 658 nm; maks. effekt: 250 mW; pulsvarighed: 3 ns; pulsrate: 1/250.
- Grænseflader
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud) Funktion Procesdata, Parametrering, Diagnose, Dataarkiv Digital udgang Antal 1 ... 2 1) 2) 3) Type Modtakt: PNP/NPN Funktion Antivalente digitale udgange (Q, Ǭ) Udgang Q2 kan omstilles: Strømudgang/spændingsudgang/digital udgang/Q1 ikke/deaktiveret Maks. udgangsstrøm IA ≤ 100 mA Analog udgang Antal 1 Type Strømudgang / Spændingsudgang Funktion Udgang Q2 kan omstilles: Strømudgang/spændingsudgang/digital udgang/Q1 ikke/deaktiveret Strøm 4 mA ... 20 mA, ≤ 450 Ω Spænding 0 V ... 10 V, ≥ 50 Ω Opløsning 16 bit Multifunktionsindgang (MF) 1 x 4) Hysterese 0 mm ... 29.950 mm - 1) Udgang Q er kortslutningssikret.
- 2) Spændingsfald < 3 V.
- 3) Maks. total udgangsstrøm < 200 mA.
- 4) Reaktionstid ≤ 60 ms.
- Omgivelsesdata
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V
–30 °C ... +80 °C, drift med 2 køleplader
–30 °C ... +140 °C, drift med 2 køleplader og beskyttelsesfilter
Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C Typ. Ufølsom over for fremmedlys 40.000 lx Vibrationsmodstand EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Chokmodstand EN 60068-2-27
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-
-