Mid-range-afstandsmålere
Dx35 / DR35

DR35-B15822
1057660
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding UvDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Rippel≤ 5 Vss 3)
      Effektforbrug≤ 1,7 W 4)
      Initialiseringstid≤ 500 ms
      Opvarmningstid≤ 20 min
      Husets materialePlast (ABS/PC)
      ForrudematerialePlast (PMMA)
      TilslutningsmådeStik, M12, 5-polet
      VisningLEDs
      Vægt65 g
      Dimensioner (l x h x b)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Kapslingsklasse

      IP65

      IP67

      BeskyttelsesklasseIII
      • 1) Grænseværdier, polsikret. drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
      • 2) Ved anvendelse af IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) Må ikke over- eller underskride UV-tolerancerne.
      • 4) Uden belastning, ved +20° C.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      Sikkerhedsorienterede parametre
      MTTFd> 100 År
    • Ydelse
      Måleområde200 mm ... 35.000 mm, på refleksionsfolie “Diamond Grade” 1)
      MåleobjektReflektor
      Opløsning0,1 mm
      Gentagelsesnøjagtighed≥ 0,5 mm 1) 2)
      PræcisionTyp. ± 15 mm 3)
      Reaktionstid2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms/6,5 ms/12,5 ms/24,5 ms/96,5 ms 4) 5)
      Skiftefrekvens333 Hz/100 Hz/50 Hz/25 Hz/6 Hz 4) 5)
      Udgangstid1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 4) 6)
      LyskildeLaser, infrarød 7)
      Infrarødt lys
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Typ. lyspletstørrelse (afstand)15 mm x 15 mm (ved 2 m)
      TillægsfunktionIndstillelig hastighed: Super Fast ... Super Slow, Koblingsmodi: Afstand til refleksionsfolie (DtR) / vindue (Wnd) / objekt mellem sensor og baggrund (ObSB), digital udgang, der kan indlæres og inverteres, Multifunktionsindgang: Laser off/ekstern teach-in/deaktiveret, Reset af fabriksindstillingerne
      Gennemsnitlig laserlevetid (ved 25 °C)100.000 h
      • 1) Se diagram over gentagelsesnøjagtigheder.
      • 2) Svarer til 1 σ.
      • 3) På refleksionsfolie “Diamond Grade”.
      • 4) Afhængigt af den indstillede hastighed: Super Fast ... Super Slow.
      • 5) Indføring af objektet i måleområdet fra siden.
      • 6) Kontinuerlig ændring af afstanden til objektet i måleområdet.
      • 7) Bølgelængde: 827 nm; maks. effekt: 130 mW; pulsvarighed: 3,5 ns; pulsrate: 1/250.
    • Grænseflader
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunktionProcesdata, Parametrering, Diagnose
      Transmissionshastighed38,4 kbit/s
      Digital udgang
      Antal2 1) 2)
      TypeModtakt: PNP/NPN
      FunktionUdgang Q2 kan omstilles: Digital udgang / Q1 ikke/deaktiveret
      Maks. udgangsstrøm IA≤ 100 mA
      Multifunktionsindgang (MF)1 x 3)
      Hysterese0 mm ... 34.950 mm 4)
      • 1) Udgang Q er kortslutningssikret.
      • 2) Spændingsfald < 3 V.
      • 3) Reaktionstid ≤ 60 ms.
      • 4) Indstillelig via IO-Link.
    • Omgivelsesdata
      Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      Maks. relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)≤ 95 %
      VibrationsmodstandEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      ChokmodstandEN 60068-2-27
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Tekniske tegninger

    DR35-B15822
    Måltegning
    DR35-B15822
    Tilslutningsmåde M12 stik, 5-polet
    DR35-B15822
    Tilslutningsskema
    DR35-B15822
    identifikation 1) Super Slow ... 5) Super Fast
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt