Mid-range-afstandsmålere
Dx35

Den virkelige værdi viser sig i applikationen - fleksibel måling og omskiftning op til 35 m

Din fordel

  • Præcis og pålidelig måling uafhængigt af objektets farve øger driftstiderne og proceskvaliteten
  • Den ringe størrelse og blindzonen muliggør fleksibel montage under trange pladsforhold
  • Optimal løsning gennem fleksibelt indstillelig hastighed, rækkevidde og gentagelsesnøjagtighed
  • Fleksibel brug af interfaces: 4 mA bis 20 mA, 0 V til 10 V, PNP, NPN eller IO-Link – til enkel integration i maskinen
  • Med deres enkle justering, førsteklasses performance eller diskrete måling er de alsidige lyssendere altid den perfekte løsning
  • Hurtig tilbagebetaling takket være lave investeringsomkostninger ved høj ydelse
  • IO-Link sikrer komplet proceskontrol lige fra idriftsættelse til service
  • DT35-S – certificering op til performance level b sikrer fleksibel anvendelse til beskyttelse af personer og investeringsgoder

Oversigt

Den virkelige værdi viser sig i applikationen - fleksibel måling og omskiftning op til 35 m

Afstandsmålere i Dx35-familien er baseret på HDDM™-teknologi og kombinerer førsteklasses driftssikkerhed, måleevne, fleksibilitet og et perfekt forhold mellem pris og ydelse i et meget kompakt hus. Alt efter applikationen fås underproduktfamilier til afstandsmåling på naturlige objekter (DT35 og DS35) eller refleksionsfolie (DL35 og DR35). Derudover adskiller underproduktfamilierne sig også ved deres interface. Udover IO-Link-funktionen, som alle enheder er udstyret med, omfatter produktfamilien både sensorer med analog udgang og transistorudgang (DT og DL) eller med transistorudgange (DS og DR).

Det endelige kendetegn ved valget af den perfekte sensor til applikationen er lyssenderen: Infrarødt eller rødt sendelys i laserklasse 1 eller 2.

Overblik
  • Maksimal driftssikkerhed, ufølsomhed over for fremmedlys og det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse takket være HDDM-teknologi
  • Måleområde fra 0,05 m til 12 m på naturlige objekter eller fra 0,2 m til 35 m på refleksionsfolie
  • Enheder med analog udgang og digital udgang eller kun koblende
  • Infrarødt eller rødt sendelys i laserklasse 1 eller 2
  • Gentagelsesnøjagtighed: 0,5 mm til 5 mm
  • Lille størrelse
  • IO-Link
  • DT35-S – certificeret i henhold til ISO 13849 (PL b) og IEC 62998 (PC B)

Fordele

Dx35 – det sande format åbenbarer sig i applikationen

Mid-range-afstandsmålerne Dx35 afspejler SICKs mangeårige kompetencer på området afstandsmålere. Her skabte man det, som man hidtil havde anset for umuligt. Det attraktive huskoncept sammen med en bemærkelsesværdig ydelse gør Dx35 til det populæreste valg til anvendelser på steder, hvor der kun er lidt plads – og ved en rækkevidde på op til 35 m.
Omstillingsparat Fordi reaktionstiden kan vælges individuelt, bevarer Dx35 altid overblikket, også ved hurtige produktionsprocesser.
Koncentreret Dx35 måler altid præcist over hele farvespektret, for HDDM-teknologien lader sig nemlig ikke snyde.
Beslutsom Visse objekter kan vise sig at b live til en opgave, der ikke kan løses. Men ikke for Dx35. Den detekterer og måler nemlig selv dybt sorte og meget skinnende objekter samt objekter med en ekstrem hældningsvinkel.

Pålidelige måleresultater, også i forbindelse med vanskelige opgaver og omgivelsesbetingelser

IO-Link

Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet. Smart Sensors med IO-Link genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser. Dermed muliggør de store effektivitetsstigninger, større fleksibilitet og større sikkerhed i planlægningen af forebyggende vedligeholdelse af maskiner og anlæg. Drag fordel af SICKs omfattende erfaringer med mange forskellige sensorprincipper, nu også i kombination med Sensor Integration-gatewayene SIG100 og SIG200.

Indhent råd fra din kontaktperson hos SICK, eller klik på her, hvis du vil vide mere om emnet ”IO-Link”.

Med IO-Link bliver en simpel transistorudgang til et kommunikationsinterface. Det muliggør hurtigt batchskift såvel som nem idriftsættelse, vedligeholdelse og diagnose.

Måling af fleksible afstande i lager- og transportteknikken

Dx35 kan monteres i mange forskellige applikationer og i alle brancher. Inden for lager- og transportteknikken sørger den bl.a. for pålidelig reolfag-optaget-kontrol.
Kollisionsafværgelse i et shuttle-lager
Reolfag-optaget-kontrol med førerløse trucks
Detektion af brædder, der ligger ovenpå hinanden

Pålidelige resultater i hele produktionsprocessen – takket være et hus, der selv er pålideligt i barske omgivelsesbetingelser

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde50 mm ... 35.000 mm, 90% remission, 18% remission, 6% remission, på refleksionsfolie “Diamond Grade”
    Gentagelsesnøjagtighed≥ 0,5 mm
    PræcisionTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Reaktionstid

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    15 ms ... 50 ms

    Udgangstid1 ms ... 64 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 1) 2)
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1 / ✔ , IO-Link V1.1, COM2 (38,4 kBaud) / ✔ , V1.1
    Analog udgang
    Antal1
    TypeStrømudgang / Spændingsudgang / Strømudgang
    Digital udgang1 ... 2 x Modtakt: PNP/NPN
    Omgivelsestemperatur, drift–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Lyskilde

    Laser, rød

    Laser, infrarød

    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    Laserklasse

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Kontinuerlig ændring af afstanden til objektet i måleområdet.
    • 2) Afhængigt af den indstillede hastighed: Super Fast ... Super Slow.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads