Kontakt
Feedback

Mid-range-afstandsmålere

Den perfekte kombination af rækkevidde, pålidelighed, præcision og pris

Mid-range-afstandsmålere har måleområder fra 50 til 50.000 mm, hvilket gør dem anvendelige i mange forskellige applikationer. På grund af deres store overfladeuafhængighed med henblik på måleobjektets struktur eller farve er de med til at forbedre proceskvaliteten og -stabiliteten. Derudover udmærker sensorerne sig primært på grund af den enkle betjening og den tilsvarende hurtige idriftsættelse. Den perfekte kombination af rækkevidde, pålidelighed, præcision og pris.

Filtrer efter:
10000.0 mm 50000.0 mm

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie Dx50-2
En ny tidsalder for afstandsmålingen
  • Måleområde på op til 10 m på sort og op til 30 m på hvidt ved ringe størrelse
  • Udgangsrate på op til 3.000 / s
  • Reproducerbarhed: 0,5 mm til 5 mm
  • Pålidelig, patenteret HDDM-time-of-flight-teknologi
  • Temperaturbestandig fra –40 °C til +65 °C takket være det pålidelige metalhus
  • Formsammenligningsfunktion integreret i sensoren
  • IO-Link, analog udgang og digital udgang
  • Display med intuitiv betjening og mulighed for Easy-Teach
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
Produktfamilie Dx50
Afstandsmåling - pålidelig, præcis og alsidig
  • Maksimal driftssikkerhed, ufølsomhed over for fremmedlys og det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse takket være HDDM-teknologien
  • Måleområder fra 10 m eller 20 m direkte på objektet eller 50 m på reflektorer
  • Forskellige ydelsesniveauer alt efter produkt- og laserklasse
  • Forskellige interfaces: Digitale, analoge eller serielle
  • Display med intuitivt og stringent betjeningskoncept
  • Pålideligt zinkstøbt hus
  • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +65 °C
Produktfamilie Dx35
Den virkelige værdi viser sig i applikationen - fleksibel måling og omskiftning op til 35 m
  • Maksimal driftssikkerhed, ufølsomhed over for fremmedlys og det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse takket være HDDM-teknologi
  • Måleområde fra 0,05 m til 12 m på naturlige objekter eller fra 0,2 m til 35 m på refleksionsfolie
  • Enheder med analog udgang og transistorudgang eller kun koblende
  • Infrarødt eller rødt sendelys i laserklasse 1 eller 2
  • Reproducerbarhed: 0,5 mm til 5 mm
  • Lille størrelse
  • IO-Link

Træffer 1 - 3 af 3

Opad