- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Long-range-afstandsmålere
- Dx1000
- DL1000-S11110
- Startside
- Produktportefølje
- Afstandsmålere
- Long-range-afstandsmålere
- Dx1000
- DL1000-S11110
Long-range-afstandsmålere
Dx1000 / DL1000
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding Uv DC 18 V ... 30 V, polsikret Rippel ≤ 5 Vss 1) Effektforbrug ≤ 22 W, ved frakoblet opvarmning 2)
≤ 35 W, ved tilkoblet opvarmning 2)
Initialiseringstid > 30 s Husets materiale Metal (Aluminiumslegering (AlSi12)) Forrudemateriale Glas Tilslutningsmåde Rund stikforbindelse M12 x 1 Visning Grafisk, resistivt touch-display, Status-LED'er Vægt 1.000 g Dimensioner (l x h x b) 84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm Kapslingsklasse IP65 3)
IP67 3)
Beskyttelsesklasse III (EN 61140) - 1) Må ikke over- eller underskride UV-tolerancerne.
- 2) Med ekstern belastning.
- 3) I forbundet tilstand med egnet stik.
- Ydelse
Måleprincip HDDM+ Måleområde 0,2 m ... 1.500 m, på refleksionsfolie “Diamond Grade” 1) 2) 3) Måleobjekt Reflektor Opløsning 0,001 mm ... 100 mm, Indstillelig 4) Gentagelsesnøjagtighed ≥ 1 mm, se diagram over gentagelsesnøjagtigheder 1) 5) 6) 7) Præcision Typ. ± 15 mm, se diagram over målenøjagtighed 8) Reaktionstid 3 ms ... 384 ms 7) Målecyklustid 1 ms
4 ms
16 ms
Udgangstid ≥ 1 ms 9) Lyskilde Infrarødt lys (905 nm, Målelaser)
Synligt rødt lys (650 nm, justeringshjælp)
Laserklasse 1, også ved samtidig drift af måle- og justeringslaser (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Typ. lyspletstørrelse (afstand) 5 mm x 20 mm (ved 1 m) 10)
20 mm x 20 mm (ved 5 m) 10)
35 mm x 25 mm (ved 10 m) 10)
150 mm x 50 mm (ved 50 m) 10)
290 mm x 80 mm (ved 100 m) 10)
570 mm x 140 mm (ved 200 m/) 10)
4.200 mm x 920 mm (ved 1.500 m) 10)
Filter Regn- og snefilter
Tågefilter
Glidende afstandsmiddelværdi
Kalman-filter
Glidende hastighedsmiddelværdi
Tillægsfunktion Valg af det relevante afstands- og signalniveauområde, Valg af første eller sidste ekko i det valgte afstands- og signalniveauområde Gennemsnitlig laserlevetid (ved 25 °C) 100.000 h 11) Maks. operationshastighed 128 m/s - 1) Ved maks. omgivende lys 100¨kLux sollys.
- 2) Se diagram over måleområder.
- 3) Afhængigt af reflektorstørrelse og målecyklustid.
- 4) Opløsning og datagrænseflade.
- 5) Statistisk fejl 1 σ, konstante omgivelsesbetingelser, min. opvarmningstid > ca. 15 min.
- 6) På refleksionsfolie “Diamond Grade”.
- 7) Afhængigt af de valgte filterindstillinger og målecyklustiden.
- 8) Ved T = +23 °C og efter opvarmningstid > ca. 15 min.
- 9) Afhængigt af det anvendte interface.
- 10) Se diagram over lyspletstørrelser.
- 11) Målelaser.
- Grænseflader
Ethernet ✔ , TCP/IP Funktion Parametrering, Visning af måledata (ingen realtidskompatibilitet; transmissionsegenskaberne afhænger af det eksterne netværk) Transmissionshastighed 10/100 Mbit/s Seriel ✔ , RS-422 Bemærkning Kan omskiftes til SSI SSI ✔ Bemærkning Kan omskiftes til RS-422 Funktion Måledataudgang EtherNet/IP™ ✔ Funktion Parametrering, Visning af måledata (afstandsværdi, enhedens status, signalniveau) Indgange/udgange In1/Q1 Digital indgang, digital udgang (omkobbelbar) QA/Q2 Analog udgang, digital udgang (omkobbelbar) Digital indgang Intern pull-down kobling
Aktiveringsspænding HIGH: min. 13 V ... maks. forsyningsspændingAktiveringsspænding LOW: Maks. 5 V
Aktiveringsfunktioner: Deaktivering af målelaser, aktivering af justeringslaser, preset
Digital udgang Antal 0 ... 2 1) 2) Type Modtakt: PNP/NPN Maks. udgangsstrøm IA ≤ 100 mA Analog udgang Antal 1 Type Strømudgang Strøm 4 mA ... 20 mA 3) Opløsning 16 bit - 1) Kortslutningssikker, aktiveringsspænding UV – 4 V.
- 2) Intern Pull-Down-aktivering, aktiveringsspænding HIGH: min. 13 V ... maks. forsyningsspænding, aktiveringsspænding LOW: maks. 5 V.
- 3) Maks. belastning = (Uv - 7 V) / 21,5 mA.
- Omgivelsesdata
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +55 °C 1)
–40 °C ... +95 °C, Drift med kølehus
Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C Maks. relativ luftfugtighed (ikke kondenserende) ≤ 95 % Lufttrykpåvirkning 0,3 ppm/hPa Temperaturpåvirkning –1 ppm/K Temperaturdrift Typ. 0,25 mm/K Typ. Ufølsom over for fremmedlys ≤ 100.000 lx Mekanisk styrke Stød: 30 g / 6ms i henhold til DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 akser
Permanent stød: 25 g / 6 ms i henhold til DIN EN 60068-2-27 (træthed), 500 stød, 6 akser
- 1) Ved en temperatur på –40 °C er en opvarmningstid på typisk 20 minutter nødvendig (ved forsyningsspænding Uv = 24 V).
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
Tekniske tegninger
-
-
-
-