Long-range-afstandsmålere
Dx1000

Performance med visioner

Din fordel

  • Pålidelig afstandsmåling inde og ude sikrer stor driftssikkerhed
  • Med Multi-Echo-teknologien kan uønskede refleksioner elimineres - hvilket giver flere anvendelsesmuligheder
  • Mange indstillinger sikrer perfekt tilpasning til den pågældende måleopgave
  • Hurtig og sikker idriftsættelse med grafisk touch-display, bekvem SOPAS-ET-betjeningsflade og rød justeringslaser
  • Få enhedsvarianter (standardisering) til mange forskellige opgaver sparer omkostninger
  • Uskadelig for øjnene takket være laserklasse 1

Oversigt

Performance med visioner

Til pålidelig afstandsmåling både inde og ude er Long-Range-afstandssensoren Dx1000 med infrarød laser som skabt til brug i kraner, i trafiktekniske anlæg til genkendelse af køretøjer eller måling af varme stålbjælker i stålværker. Og så er Dx1000 endda særdeles alsidig i brug - HDDM+ (High Definition Distance Measurement med Multi-Echo-teknologi) gør det muligt at måle afstande med stor målenøjagtighed, også ved omgivende lys, regn, sne og tåge. Både den aksiale objektsporing og den hurtige registrering af kanter fra objekter, som kommer ind fra siden, er lige en opgave for den. Og det ved en målecyklustid på op til et millisekund, perfekt til anvendelse i kredsløb.

Overblik
  • Long-Range-afstandsmåler med infrarød laser baseret på HDDM+-teknologi
  • Måling på naturlige objekter (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
  • Støv- og vandtæt hus (IP 65 og IP 67) af særdeles korrosionsbestandig aluminiumslegering
  • Konfigurerbare digitale ind- og udgange, analog udgang og feltbusinterfaces (afhængigt af variant)
  • Måling på varme overflader (DT1000)

Fordele

Innovativ teknologi sikrer pålidelige måleresultater

Når det drejer sig om at måle meget store afstande pålideligt både inden- og udendørs, imponerer long-range-afstandsmåleren Dx1000 med sin udmærkede performance. På basis af moderne HDDM+-teknologi sikrer Dx1000 i det pålidelige hus permanent stabile måleresultater – også, når den udsættes for vind og vejr. Den af SICK udviklede måleteknik er udviklet til ugunstige omgivelsesbetingelser og yder stor fleksibilitet i anvendelsen ved stor hastighed.

Pålidelige afstandsmålinger ved dårligt vejr

Den innovative HDDM+-teknologi, som Dx1000 er baseret på, muliggør måling over store afstande og udmærker sig ved meget lidt måleværdistøj såvel som Multi-Echo-funktion

Særdeles ufølsom over for omgivende lys og forstyrrelser på målestien, som kan opstå på grund af omgivelsespåvirkninger såsom regn, sne og tåge

Huse af en meget korrosionsbestandig aluminiumslegering, støv- og vandfaste i henhold til IP65 og IP67 – tilslutning via industriegnede M12-stikforbindelser

Meget pålidelig under ugunstige omgivelsesbetingelser

Stor målesikkerhed ved intuitiv betjening

I de fleste applikationer modtager afstandsmåleren et præcist ekko fra refleksionen ved måleobjektet og regner det om til en afstandsværdi. I en faktisk anvendelsessituation kan beskyttelsesvinduer eller påvirkninger fra omgivelserne såsom nedbør på målestien medføre uønskede ekkoer. Takket være HDDM+ baseret på Multi-Echo-teknologien kan nytteekkoet identificeres og vælges til afstandsmåling. På den måde kan der gennemføres afstandsmålinger med stor målesikkerhed – også hvis der forekommer flere ekkoer.

Nemt og hurtigt at træffe det rigtige valg

Grafisk valg af nytteekkoer Med den komfortable SOPAS ET-betjeningsflade kan nytteekkoet identificeres og vælges til afstandsmåling på PC’en
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Pålidelig niveaumåling af flydende aluminium takket være Dx1000 baseret på Multi-Echo-teknologi

Enkel og intuitiv at betjene

Dx1000’s mange indstillingsmuligheder kan udføres hurtigt, nemt og ved stor betjeningssikkerhed – enten med det grafiske touchdisplay direkte på enheden eller via SOPAS ET-betjeningsfladen

Intuitiv til pålidelig måling takket være Multi-Echo-teknologi

Innovativ afstandsmåling i kompakt hus

Dx1000 er baseret på HDDM+ og særdeles velegnet til måling af meget store afstande – også ved forholdsvis korte målecyklustider på ned til 1 ms og ringe måleværdistøj. Sensorvarianterne DT1000 til afstandsmåling på naturlige objekter og DL1000 til måling på reflektorer dækker et bredt anvendelsesspektrum og sikrer stor fleksibilitet i anvendelsen. Ved måling på naturlige objekter måler DT1000 afstande på over 450 m. DL1000 har en maksimal rækkevidde på 1.500 m ved måling på ”Diamond-Grade”-refleksionsfolie.

Udviklet til mange forskellige krav

Udover den aksiale objektsporing, hvor måleobjektet bevæger sig kontinuerligt langs med laserstrålen, er Dx1000 også beregnet til applikationer, hvor måleobjektet kommer ind i laserstrålen fra siden af, f.eks. ved udmåling af kanter

Den måleteknik, som DT1000 er baseret på, er beregnet til afstandsmålinger på varme overflader. Dermed er den f.eks. fremragende egnet til berøringsløs udmåling og positionering af varme stålbjælker

En særlig egenskab er, at DT1000’s måleområde kan skaleres: Ved måling på naturlige objekter kan sensorens rækkevidde øges ved at indstille den til en længere målecyklustid og tilpasse den optimalt til måleopgaven

Fleksibilitet i brugen

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde0,2 m ... 1.500 m, på refleksionsfolie “Diamond Grade”, 6% remission, 90% remission
    Gentagelsesnøjagtighed≥ 1 mm, se diagram over gentagelsesnøjagtigheder
    Udgangstid≥ 1 ms 1)
    ≥ 1 ms
    Præcision

    Typ. ± 15 mm: se diagram over målenøjagtighed

    Typ. ± 15 mm

    MåleobjektReflektor / naturlige objekter
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seriel✔ , RS-422
    SSI
    PROFIBUS DP
    EtherNet/IP™
    PROFINET
    Målecyklustid1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    Omgivelsestemperatur, drift

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, Drift med kølehus

    Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014)
    • 1) Afhængigt af det anvendte interface.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads