Kontakt
Feedback

Long-range-afstandsmålere

Hurtige, præcise, anvendelsesorienterede - SICK's long-range-afstandsmålere

Long-range-afstandsmålere fra SICK kombinerer særdeles præcise måleresultater med stor driftssikkerhed og et særdeles stort måleområde. Long-range-afstandsmålerne fungerer efter time-of-flight-princippet og kan bruges enten målende eller kombineret målende og koblende. Takket være det store måleområde er sensorerne velegnede til mange forskellige brancher og meget forskellige opgaver.

Filtrer efter:
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms
61.0 mm 84.0 mm
100.2 mm 176.0 mm
50.0 mm 104.4 mm

5 træffer(e):

Træffer 1 - 5 af 5

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie Dx1000
Performance med visioner
  • Long-Range-afstandsmåler med infrarød laser baseret på HDDM+-teknologi
  • Måling på naturlige objekter (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
  • Støv- og vandtæt hus (IP 65 og IP 67) af særdeles korrosionsbestandig aluminiumslegering
  • Konfigurerbare digitale ind- og udgange, analog udgang, RS-422/SSI
  • Måling på varme overflader (DT1000)
Produktfamilie Dx100
Pålidelig, hurtig og præcis positionering
  • Måleområde på op til 300 m
  • Talrige feltbusinterfaces
  • Varsel om hændelser og diagnosticeringsdata fås
  • Display med intuitiv menustruktur og tydelige status-LED'ere
  • Lille, robust metalhus
  • 3D-justeringsbeslag med quicklås fås som tilbehør
  • Langsgående huller til nulpunktsjustering i forbindelse med enhedsskift
Produktfamilie DME5000
Førsteklasses og præcis afstandsmåling
  • Måleområde fra 0,15 m ... 300 m
  • Meget hurtige måletider
  • Maksimal præcision, reproducerbarhed og driftssikkerhed for systemet
  • Bekvem idriftsættelse: LC-display med lys og diagnosticeringsinformationer
  • Synligt rødt lys og fjederbaseret justeringsbeslag
  • Mange interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Produktfamilie Dx500
Præcis afstandsmåling på naturlige objekter - op til 70 m på hvidt, 30 m på sort
  • Rækkevidde på op til 30 m på sort, 70 m på hvidt
  • Meget stor målenøjagtighed og gentagelsesnøjagtighed
  • Opvarmede varianter til fryserum
  • Pålideligt hus (IP 65) af meget stærk aluminiumslegering
  • Serielle interfaces samt analoge udgange og digitale udgange
  • Display til plug and play-idriftsættelse
Produktfamilie DME4000
Standardsensor til måleafstande på op til 220 m
  • Måleområde 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Korte positioneringstider takket være hurtige måletider
  • Meget stor præcision og reproducerbarhed
  • Bekvem idriftsættelse: LC-display med lys og diagnosticeringsinformationer
  • Enkelt montage- og justeringskoncept: Justeringsbeslag med fjeder / synligt rødt lys
  • Mange interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Træffer 1 - 5 af 5

Opad