Kontakt
Feedback

Lineære målesensorer

Nye perspektiver i den lineære måleteknik

SICK's lineære målesensorer er baseret på innovative teknologier, så de kontaktfrit kan måle positioner, hastigheder og længder. I forbindelse med OLM-sensorer registrerer et kamerabaseret system den aktuelle position ved hjælp af et stregkodebånd. Det bruges som en reference, som OLM'en - alt efter hvilken variant, der er tale om - kan positionere over en længde på op til 10 km med en præcision af op til 0,15 mm. Uanset om den kørte strækning forløber lineært eller med kurver.

Sensorerne i OLV-produktfamilien registrerer længder og hastigheder ved hjælp af en laserfordoblingsmetode. Med denne teknologi er det muligt at foretage særdeles præcise målinger på næsten alle materialer - og det ved hastigheder på op til 80 m/s og materialetemperaturer på op til 1.100 °C.

Filtrer efter:

4 træffer(e):

Træffer 1 - 4 af 4

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie OLM100 Hi
Stor performance i lille hus
  • Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
  • Operationshastigheder på op til 10 m/s er mulige
  • Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
  • Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
  • Entydig positionering på op til 10.000 m
  • Kompakt, særdeles robust magnesiumhus
  • Bred portefølje af interfaces: SSI, RS-422 og CANopen
  • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C
Produktfamilie OLM100
Stor fleksibilitet i lille hus
  • Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
  • Operationshastigheder på op til 4 m/s er mulige
  • Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
  • Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
  • Entydig positionering på op til 10.000 m
  • Kompakt, særdeles robust magnesiumhus
  • Bred portefølje af interfaces: SSI, RS-422, RS-485 og CANopen
  • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C
Produktfamilie OLM200
Vejledende positionering med feltbusser
  • Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
  • Operationshastigheder på op til 10 m/s er mulige
  • Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
  • Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
  • Positions- og hastighedsvisning såvel som varsel om hændelser via feltbusinterfaces
  • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C
Produktfamilie OLV
Det helt nye inden for længde- og hastighedsmåling
  • Kontaktfri, materialeuafhængig længde- og hastighedsmåling
  • Permanent kalibreret, vedligeholdelsesfrit målesystem
  • Målenøjagtighed fra op til ± 0,05% (i relation til hele den længde, der skal måles)
  • Arbejdsafstand: 120 mm (valgfrit 240 mm)
  • Kompakte dimensioner: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x B x H)
  • Robust aluminiumshus
  • Vægt: Ca. 1 kg
  • Særdeles let betjening og hurtig idriftsættelse

  • This product family is being phased out!
  • Sammenlign
  • Vælg

Træffer 1 - 4 af 4

Opad