Displacement-målesensorer
OD5000

Den effektive måleekspert

Din fordel

  • Meget god måleperformance, også ved hurtige og roterende objekter, takket være høj målefrekvens
  • Enkel og billig løsning med Ethernet-interface og en analyseenhed, der er indbygget direkte i sensorhovedet
  • Sensoren er let at konfigurere via en webserverflade
  • Pålidelig kantdetektion takket være den innovative analysealgoritme
  • Øget produktkvalitet ved hjælp af maksimal gentagelsesnøjagtighed
  • Selv meget små fordybninger detekteres pålideligt takket være den præcise lysplet

Oversigt

Den effektive måleekspert

Som ekspert i særdeles præcise måleopgaver giver afstandsmåleren OD5000 løsninger til mange forskellige applikationer. Med en målefrekvens på op til 80 kHz måler OD5000 og hurtige og roterende måleobjekter med µ's præcision. Den innovative analysealgoritme sikrer stabile målinger med maksimal gentagelsesnøjagtighed på mange forskellige overflader. Desuden måler OD5000 legende let tykkelsen af gennemsigtige materialer med et enkelt sensorhoved. Ethernet-interfacet, der er indbygget i sensorhovedet, sikrer hurtig kommunikation og dermed maksimal produktivitet.

Overblik
  • Målefrekvens på op til 80 kHz
  • Ethernet-interface med TCP/IP-protokol direkte på sensorhovedet
  • Webserverflade til parametrering
  • Innovativ analysealgoritme
  • Maksimal gentagelsesnøjagtighed til positioneringsopgaver
  • Registrering og måling af meget små fordybninger og huller

Fordele

Præcision møder kvalitet

Hvor end det handler om maksimal målenøjagtighed og kvalitet, har SICK altid svaret: Intelligent måleteknik fra eksperter, der dagligt beviser sit værd i industrien. En særlig pionerrolle, der er baseret på mange års erfaring og vore innovationer inden for optisk sensorteknologi. Vi sikrer effektive processer og løser også komplekse måleopgaver. Uanset om der skal bestemmes overflader, diametre, tykkelser eller bredder, eller om der skal positioneres eller måles objekter. Så dine produkter er så perfekte, som du ønsker det. Læs mere på www.sick.com/measurement-sensors

Et lyspunkt projekteres over på måleobjektet. Det reflekterede lys vises i en bestemt vinkel på en lysfølsom modtager. Ved hjælp af matematiske trekantsrelationer (latin: Triangulum: Trekant) beregnes derefter objektets position på basis af vinklen mellem sender- og modtagerenheden.

Enkel og billig løsning med Ethernet-interface direkte i sensorhovedet

Takket være sensorhovedet med det indbyggede Ethernet-interface er direkte og hurtig kommunikation via TCP/IP- og UDP/IP-protokol mulig. Tilslutning af en ekstern forstærker- eller analyseenhed er ikke nødvendig. OD5000 kan dog valgfrit tilsluttes til analyseenheden AOD1 for at gennemføre en nem tykkelsesmåling med to sensorhoveder.

OD5000 – short-range-afstandsmåler (displacement)

Målefrekvens på op til 80 kHz sikrer bedre måleperformance, også ved høje hastigheder
Nem parametrering og idriftsættelse via webserverflade
Lille lyspletdiameter til måling af meget små objekter og fordybninger

Hurtig kommunikation sikrer maksimal produktivitet og produktkvalitet

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde14 mm ... 190 mm
    Linearitet± 1 µm ... ± 32 µm
    Gentagelsesnøjagtighed

    0,01 µm

    0,05 µm

    0,1 µm

    0,2 µm

    Reaktionstid≥ 12,5 µs
    Udgangstid≥ 0,0125 ms
    Målefrekvens≤ 80 kHz
    Digital udgang1 ... 3 x PNP/NPN, kan vælges
    LyskildeLaser, rød
    LystypeSynligt rødt lys
    Laserklasse1
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    Analog udgang
    Antal1
    TypeStrømudgang
    Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +50 °C, Driftstemperatur ved UV = 24 V
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads