Kontakt
Feedback

Displacement-målesensorer
OD1000

Løsningen til præcis måling over store afstande

Din fordel

  • Optimering af proceskvaliteten som følge af stor præcision og lineraritet over hele måleområdet
  • Hurtig idriftsættelse takket være variabelt montagekoncept og innovativt betjeningskoncept
  • Enkel og omkostningsbesparende integration via OLED-display og IO-Link-interface
  • Velegnet til barske omgivelsesforhold takket være det pålidelige metalhus
  • Maskiner med stor driftssikkerhed takket være pålidelige, hurtige og præcise måleresultater på mange forskellige overflader
  • Intelligente måleværdifiltre og analyselogaritmer til sikker og stabil måling i alle applikationer

Oversigt

Løsningen til præcis måling over store afstande

Med en rækkevidde på op til 1 m sætter afstandsmåleren OD1000 nye normer for præcis afstandsmåling ved hjælp af triangulation. Den store uafhængighed af overfladebeskaffenhed, farve og objektstruktur sikrer god performance, problemfri produktionsproces såvel som høj produktivitet i mange forskellige applikationer. Det tydelige OLED-display med kun fire betjeningstaster gør idriftsættelsen nemmere og optimerer maskinens driftssikkerhed. Som stand-alone enhed med integreret analysefunktion, IO-Link-interface og tillægsfunktion letter OD1000 integrationen i maskinen, sparer ekstra ressourcer til analyse og baner vejen for en fremtidssikret produktion.

Overblik
  • Stort måleområde på op til 1 m
  • Nem indstilling via OLED-display eller SOPAS-konfigurationssoftware
  • Stand-alone enhed uden ekstern forstærkerenhed
  • Pålideligt metalhus
  • Justerbar analog udgang (mA/V) og digital modtakts-udgang med IO-Link
  • Præcis måling uafhængigt af farve og overflade
  • Mange forskellige montagemuligheder

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde200 mm ... 1.000 mm
    Linearitet± 1,5 mm
    Gentagelsesnøjagtighed0,4 mm
    Reaktionstid≥ 1,5 ms
    Målefrekvens≤ 3 kHz
    Digital udgang2 x Modtakt: PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    Analog udgang
    Antal1
    TypeStrømudgang / Spændingsudgang
    Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +50 °C, Driftstemperatur ved UV = 24 V
    Omgivelsestemperatur, lager–20 °C ... +60 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad