Oversigt
Nemt at måle præcist
OD-Value gør det muligt at løse måleopgaver nemt, præcist og økonomisk. Den registrerer selv små forskelle i dimension, form, position eller excentricitet direkte i maskinen, kontaktfrit, præcist og under kontinuerlig drift. Frem for alt udmærker OD-Value sig ved sine primære egenskaber: Pålidelig, brugervenlig, højtydende, universel og effektiv. Den ideelle løsning til alle, der ønsker at kontrollere og sikre kvaliteten regelmæssigt og direkte i processen.
Overblik
- Flere måleområder fra 26 mm ... 34 mm til 100 mm ... 500 mm
- Meget præcis, overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
- Enkelt LED-baseret betjenings- og indlæringskoncept
- Stor produktmangfoldighed med en mangfoldighed af standardinterfaces
- Laserteknologi til præcis måling af meget små objekter
- Kompakt stand-alone-enhed
- Fremragende forhold mellem pris og ydelse