Displacement-målesensorer
OD Mini

Præcis måling på den nemme måde

Din fordel

  • Omkostningsbesparende idriftsættelse takket være enkelt betjeningskoncept og display
  • Med den lille størrelse og vægt kan den også anvendes i højdynamiske applikationer
  • Kompensation af to sensorhoveder - nemt via ekstern analyseenhed
  • Maskiner med stor driftssikkerhed takket være pålidelig måling uafhængigt af overfladens lysstyrke og farve
  • Enkel integration i industrielle netværk takket være en mangfoldighed af interfaces
  • Førsteklasses performance, også ved høj produktionshastighed

Oversigt

Præcis måling på den nemme måde

Nem, præcis og økonomisk gennemførelse af måleopgaver: Displacementsensoren OD Mini imponerer ved sit kompakte og pålidelige hus, som fås i en udførelse af enten aluminium eller robust rustfrit stål. Den er baseret på den nyeste CMOS-modtageteknologi - til præcis måling uafhængigt af overfladematerialets farve og lysstyrke. Den integrerede forstærkerenhed gør det muligt for OD Mini at arbejde alene. Ved mere komplekse opgaver kan der tilsluttes op til to OD Mini Pro sensorhoveder til OD Mini analyseenheden og beregnes indbyrdes. Takket være det intuitive betjeningskoncept med display og fire status-LED'er er OD Mini nem at konfigurere. OD Mini kan også fjernprogrammeres via den eksterne teach-indgang. Herved forenkler de mange interfaces integrationen i industrielle netværk. Det garanterer maksimal driftssikkerhed og præcision, når en mangfoldighed af måleopgaver skal gennemføres.

Overblik
  • Kompakt, robust hus
  • Stand-alone anvendelse eller sammen med OD Mini analyseenhed
  • Display og LED'er på enheden til visualisering af den aktuelle status
  • Fås med forskellige interfaces
  • Nem indlæring via display eller ekstern teach-indgang
  • CMOS-modtagerenhed til præcis og hurtig måling med maksimal præcision
  • Forskellige måleområder: Kan måle fra 10 mm til 250 mm

 

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Fordele

Præcision møder kvalitet

Hvor end det handler om maksimal målenøjagtighed og kvalitet, har SICK altid svaret: Intelligent måleteknik fra eksperter, der dagligt beviser sit værd i industrien. En særlig pionerrolle, der er baseret på mange års erfaring og vore innovationer inden for optisk sensorteknologi. Vi sikrer effektive processer og løser også komplekse måleopgaver. Uanset om der skal bestemmes overflader, diametre, tykkelser eller bredder, eller om der skal positioneres eller måles objekter. Så dine produkter er så perfekte, som du ønsker det. Læs mere på www.sick.com/measurement-sensors

Et lyspunkt projekteres over på måleobjektet. Det reflekterede lys vises i en bestemt vinkel på en lysfølsom modtager. Ved hjælp af matematiske trekantsrelationer (latin: Triangulum: Trekant) beregnes derefter objektets position på basis af vinklen mellem sender- og modtagerenheden.

OD Mini – letvægteren i et kompakt hus

Short-range-afstandsmålerne (displacement) OD Mini fra SICK er baseret på triangulationsprincippet, så bestykningsprocesserne i serieproduktionen kan kontrolleres meget præcist. På grund af deres ringe størrelse er sensorerne ekstremt fleksible og kan anvendes i mange applikationer, f.eks. til måling af elementer, præcis positionering, kontrol af produktionstolerancer i kvalitetskontrollen, procesreguleringer med robotpositionering og klassifikation og sortering (f.eks. efter længde). Eftersom fremstillingskvaliteten spiller en stor rolle i forbindelse med den slags anvendelser, er OD Mini det helt rigtige valg her på grund af dens store målenøjagtighed.

Præcis positionering
  • Typiske anvendelsesområder er robotstyring under indbygningen af frontruder og meget præcis positionering af transportslæder
  • Typiske brancher er robotteknologi, håndterings- og montageteknik, automobiler og leverandører
Kollisionsafværgelse
  • Typiske anvendelsesområder er højdepositionering og kollisionsafværgelse ved skærehovedet og positionering af gribere
  • Typiske brancher er håndterings- og montageteknik, værktøjsmaskiner
At sikre kvalitet
  • Typiske anvendelsesområder er kontrollen af elementers kvalitet og kontrol af blisterpakningers form
  • Typiske brancher er konsumvarer, håndterings- og montageteknik, den farmaceutiske industri og kosmetikproduktionen

OD Mini i den lille udførelse og med den lille vægt overbeviser også ved brug i højdynamiske applikationer.

Hvad angår dimensioner (44,4 mm x 31 mm x 17 mm) er OD Mini en af verdens mindste short-range-afstandsmålere (displacement) med display og betjeningspanel. Produktfamilien overbeviser med sin målenøjagtighed helt ned til μm, den førsteklasses indretning og den kompakte størrelse og samtidigt lave vægt. OD Mini fås i to husvarianter.
OD Mini i et hus af rustfrit stål – den robuste enhed til brug i barske omgivelser
OD Mini i et hus af aluminium – letvægteren til meget dynamiske anvendelse i f.eks. robotarme og -gribere

OD Mini imponerer med sin målenøjagtighed helt ned til μm og sit robuste og kompakte hus.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde10 mm ... 250 mm
    Linearitet± 10 µm ... ± 100 µm
    Gentagelsesnøjagtighed

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Reaktionstid≥ 2 ms
    Udgangstid≥ 0,5 ms
    Målefrekvens≤ 2 kHz
    Digital udgang1 ... 3 x PNP/NPN, kan vælges
    LyskildeLaser, rød
    LystypeSynligt rødt lys
    Laserklasse1 / 2
    Seriel✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via ekstern analyseenhed
    Analog udgang
    Antal1
    TypeStrømudgang / Spændingsudgang
    Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads