Displacement-målesensorer
OC Sharp

Kromatisk-konfokal måleteknik for maksimal præcision

Din fordel

  • Kontaktfri og op til 4.000 Hz hurtig måleteknik sikrer produktkvaliteten direkte i produktionsprocessen
  • Maksimal driftssikkerhed takket være pålidelige måleresultater, uafhængigt af materiale og lysstyrke
  • Omkostningseffektiv løsning til måling af gennemsigte materialers tykkelse, idet der kun er brug for et sensorhoved
  • Ved hjælp af lasertriangulering eller mekanisk fotocelletaster muliggør den meget lille lysplet hidtil ikke gennemførlige målinger af meget små objekter og i meget små fordybninger (f.eks. VIA)
  • Kontakt-, slitage- og kalibreringsfri måleteknik betyder mindre vedligeholdelsesomkostninger
  • Parametrering af sensoren ved hjælp af bekvemt OC Sharp-software sparer tid og penge

Oversigt

Kromatisk-konfokal måleteknik for maksimal præcision

OC Sharp er en særdeles præcis optisk afstandsmåler baseret på kromatisk-konfokal måleteknik. Måleteknikken muliggør en nanometerpræcis måling af forskellige materialer, fra sort til gennemsigtig. Samtidigt er det muligt at måle tykkelsen af f.eks. glas. Måleteknikken gør brug af et passivt sensorhoved uden elektriske elementer. Det muliggør en pålidelig måling, der ikke påvirkes af forstyrrelser (f.eks. EMC).

Overblik
  • Mange målespændinger fra 600 µm til 12 mm
  • Kromatisk-konfokal sensorteknologi for maksimal driftssikkerhed og præcision
  • Hurtig målefrekvens fra op til 4.000 Hz
  • Pålidelig måling af de mest forskellige materialer og farver
  • Måling af gennemsigtige materialers tykkelse med et enkelt sensorhoved (kromatisk-konfokal til lagtykkelser fra og med 30 µm og interferometrisk til lagtykkelser fra og med 3 µm).
  • Meget lille lysplet til måling af meget små objekter
  • Bekvem parametrering ved hjælp af OC Sharp-software

 

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde6,2 mm ... 60 mm
    Linearitet± 1 nm ... ± 200 nm
    Reaktionstid≥ 0,5 ms
    Målefrekvens32 ... 4.000 Hz
    LystypeLED, hvid
    Seriel✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Analog udgang
    Antal2
    TypeSpændingsudgang
    Omgivelsestemperatur, drift+5 °C ... +50 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads