Kontakt
Feedback

Displacement-målesensorer

Gennemgående høj produktkvalitet ved hjælp af optisk og særdeles præcis afstandsmåling

Displacementsensorer er præcist målende lasersensorer med et måleområde på op til 1.000 mm. På grund af deres målenøjagtighed anvendes de især i kvalitets- eller omkostningsrelevante processer til styring, sortering eller kontrol. De parametre, der skal måles, er bl.a. dimension, position og form. Ved at bruge SICK's displacementsensorer kan du gennem en 100 % kontrol forbedre dine slutprodukters kvalitet og samtidigt mindske omkostningerne til materialer og driftsstop.

Filtrer efter:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm
9.6 mm 40.0 mm
21.0 mm 75.0 mm
44.4 mm 94.5 mm

10 træffer(e):

Træffer 1 - 10 af 10

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie OD Value
Nemt at måle præcist
  • Flere måleområder fra 26 mm ... 34 mm til 100 mm ... 500 mm
  • Meget præcis, overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
  • Enkelt LED-baseret betjenings- og indlæringskoncept
  • Stor produktmangfoldighed med en mangfoldighed af standardinterfaces
  • Laserteknologi til præcis måling af meget små objekter
  • Kompakt stand-alone-enhed
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse
Produktfamilie OD Max
To sensorer i én analyseenhed: Meget præcis måling og beregning
  • Flere måleområder fra 24 mm ... 26 mm til 250 mm ... 450 mm
  • Overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
  • Høj målefrekvens og høj linearitet
  • Forskellige beregningsformler til beregninger for de to sensorer
  • Laserteknologi til præcis måling og registrering af selv de mindste objekter
  • Mange forskellige modeller
Produktfamilie OD Precision
Særdeles præcis bestemmelse af alle dimensioner
  • Mange måleområder fra 24 mm ... 26 mm til 300 mm ... 700 mm
  • Overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
  • Maksimal målenøjagtighed og målefrekvens
  • Måling af glastykkelse med et enkelt sensorhoved
  • Forskellige lyspletstørrelser
  • Integreret beregningsfunktion til op til tre sensorer
  • Stand-alone-anvendelse via RS-422
Produktfamilie OD Mini
Præcis måling på den nemme måde
  • Kompakt, robust hus
  • Stand-alone anvendelse eller sammen med OD Mini analyseenhed
  • Display og LED'er på enheden til visualisering af den aktuelle status
  • Fås med forskellige interfaces
  • Nem indlæring via display eller ekstern teach-indgang
  • CMOS-modtagerenhed til præcis og hurtig måling med maksimal præcision
  • Forskellige måleområder: Kan måle fra 10 mm til 250 mm
Produktfamilie Profiler
En linje siger mere end et punkt
  • Måling af komplekse profiler med en enkelt laserlinje
  • Samtidig analyse af op til fire områder
  • Mere end ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde, bredde og hældning
  • Sensorhoved og analyseenhed i én og samme enhed
  • Idriftsættelse ved hjælp af software eller integreret display med betjeningsenheder
  • Førsteklasses CMOS-modtagerenhed
Produktfamilie OD5000
Den effektive måleekspert
  • Målefrekvens på op til 80 kHz
  • Ethernet-interface med TCP/IP-protokol direkte på sensorhovedet
  • Webserverflade til parametrering
  • Innovativ analysealgoritme
  • Maksimal gentagelsesnøjagtighed til positioneringsopgaver
  • Registrering og måling af meget små fordybninger og huller
Produktfamilie OL1
Præcis sporføring i fuld båndbredde
  • Miniaturehus af metal
  • Integreret LED-justeringshjælp
  • CMOS-modtager med høj opløsning og stor gentagelsesnøjagtighed
  • Forskellige interfaces kan fås via analyseenhed AOD1
  • Måling af kantposition eller diameter
  • Individuelle konfigurationsindstillinger og beregningsfunktioner via analyseenhed AOD1

Produktfamilie OD1000
Løsningen til præcis måling over store afstande
  • Stort måleområde på op til 1 m
  • Nem indstilling via OLED-display eller SOPAS-konfigurationssoftware
  • Stand-alone enhed uden ekstern forstærkerenhed
  • Pålideligt metalhus
  • Justerbar analog udgang (mA/V) og digital modtakts-udgang med IO-Link
  • Præcis måling uafhængigt af farve og overflade
  • Mange forskellige montagemuligheder
Produktfamilie DT20 Hi
Pålidelig og præcis op til 1 m
  • Fire måleområder fra 50 mm til 1.000 mm
  • Meget stor linearitet på op til ± 0,5 mm
  • CMOS-modtagerenheden muliggør en præcis afstandsmåling, uafhængigt af farve og glans
  • Rødlyslaser
  • Frit skalerbar analog udgang og digital udgang
  • Display med intuitivt betjenbar menu
  • Udvidede indstillingsmuligheder (f.eks. indstilling af gennemsnitsværdi, ekstern laser-sluk-funktion m.m.)
Produktfamilie OC Sharp
Kromatisk-konfokal måleteknik for maksimal præcision
  • Mange målespændinger fra 600 µm til 12 mm
  • Kromatisk-konfokal sensorteknologi for maksimal driftssikkerhed og præcision
  • Hurtig målefrekvens fra op til 4.000 Hz
  • Pålidelig måling af de mest forskellige materialer og farver
  • Måling af gennemsigtige materialers tykkelse med et enkelt sensorhoved (kromatisk-konfokal til lagtykkelser fra og med 30 µm og interferometrisk til lagtykkelser fra og med 3 µm).
  • Meget lille lysplet til måling af meget små objekter
  • Bekvem parametrering ved hjælp af OC Sharp-software
  • This product family will be phased out soon
  • Sammenlign
  • Vælg

Træffer 1 - 10 af 10

Opad