AFSTANDSMÅLER OD200 – OVERBEVISENDE PERFORMANCE, OGSÅ VED KRÆVENDE OVERFLADER

9. jul. 2025

Med OD200 præsenterer SICK en målende afstandsmåler til korte rækkevidder i miniatureformat, som sætter nye standarder i denne sensorklasse med sin målestabilitet ved kraftigt reflekterende, sorte og uregelmæssige overflader. Et nyudviklet design med en højopløst modtagercelle samt et optimeret optisk system bringer den nye short-range-afstandsmåler op på et nyt niveau hvad angår måleværdistabilitet og pålidelig reproducerbar detektion. Herved opnås en stor fordel særligt i forbindelse med krævende applikationer. Afstandsmåleren er plug and play og derfor nem at tage i brug.  Den har alle gængse tilslutningsmuligheder og sikrer høj proceshastighed med maksimal ydeevne. Udover måleværdierne giver sensoren adgang til inline-optimering og løbende tilstandsovervågning. OD200 er løsningen til et væld af opgaver i forskellige brancher, såsom konsumvaresektoren, elektronik- og maskinindustrien- samt til anlægskonstruktion.

Med OD200 udvides SICKs stærke program af short-range-afstandsmålere og viser vejen til en markant opgradering af den hidtidige markedsstandard.

OD200 – problemknuser ved målinger på kraftigt reflekterende, sorte og ujævne overflader

I industrielle produktions-, montage- og kvalitetsprocesser udgør reflekterende, ujævne og komplekst strukturerede materialeoverflader såsom kulfibre, formtrykstøbning og fint teksturerede metaller en udfordring, når der skal udføres præcise målinger. De kan medføre upræcise eller manglende måleværdier – især når der er tale om små elementer eller dårlige lysforhold, og her er OD200 en velegnet løsning. 

Konstant sikre måleresultater ved alle materialer og omgivelsesbetingelser

OD200 leverer mere stabile og præcise måleresultater ved vanskelige overflader. I første omgang skyldes det den nyligt udviklede triangulations-målekerne med dens effektive evalueringsalgoritmer. Den er p.t. designet til proceshastigheder på op til 3 kHz, og fås i forskellige varianter til måleområder fra 25 mm til 160 mm. Modtagerenheden med den høje opløsning søger for, at selv overflader med svag remission detekteres sikkert. Det optiske system er optimeret i forhold til lysplettens geometri og homogenitet såvel som immunitet over for fremmedlys. Samlet betyder dette pålidelige målinger selv ved kraftigt skinnende og reflekterende objekter og objekter stort set uden remission som ved strukturerede og uhomogene overflader eller kritisk lys i omgivelserne. Forekomsten af fejl på grund af forkerte målinger og signaler betyder færre stilstandstidstider, mindre indsats til indstilling og vedligeholdelse og større produktivitet.

Integration, idriftsættelse, tilslutning – alt med plug and play

OD200 er let at integrere og tage i drift. Huset er i miniatureformat, derfor er der montageplads til sensoren, uanset om indbygningsmuligheden er begrænset. Den er hurtig at sætte i drift fordi den har intelligente forudindstillinger og algoritmer og ved behov også intuitiv, menustyret brugerflade. Plug and play-funktionen kræver ingen yderligere parametrering og sparer tid. OD200 har alle industri-gænse tilslutningsmuligheder, såsom IO-Link, en analog strøm-/spændingsudgang og en digital ind- og udgang. Det giver fleksibilitet ved indbygning i automatiseringssystemer og Industri 4.0-miljøer, og med IO-Link bevares den fulde adgang til sensoren også på vanskeligt eller ikke tilgængelige installationssteder.

Inline-optimering og Condition Monitoring

Udover de egentlige måledata giver OD200 også adgang til forskellige driftsdata, for eksempel vedrørende belysningstid eller signaltoppenes bredde, der analyseres for at kunne beregne afstande. Informationer fra den igangværende drift kan både anvendes til inline-optimering af sensorens ydelse og til anvendelser i forbindelse med Condition Monitoring af sensoren eller processerne. 

Om SICK: 

SICK er en af verdens førende udbydere af løsninger til sensorbaserede applikationer til brug i industrien. SICK blev grundlagt af Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick i 1946 og har sit hovedsæde i Waldkirch i Breisgau-regionen ved Freiburg og er blandt de teknologisk og markedsmæssigt førende virksomheder. Med sine 63 datterselskaber og aktiebesiddelser samt talrige agenturer er virksomheden repræsenteret verden over. SICK har mere end 10.000 medarbejdere verden over, og koncernen nåede i regnskabsåret 2024 op på en omsætning på ca. 2,1 milliarder euro. Du finder yderligere informationer om SICK online på www.sick.com.

Sammen med pressemeddelelses stilles også egnede digitale billeder i trykklar opløsning til rådighed. De må kun anvendes til redaktionelle formål. De kan anvendes, uden at der skal betales honorar, hvis “Foto SICK” angives som kilde. Grafiske forandringer er ikke tilladte – medmindre formålet er at frigive hovedmotivet. Yderligere fotos kan hentes på SICK Media Library.