Emballagekontrol med 3D-vision-sensor TriSpector1000
Læskedrikke, vin, likør, madolie og flydende krydderier: Varer, der er fyldt på flaske, samles som regel i beholdere. Ukomplette, altså defekte beholdere er ikke acceptable. Måske er kartonindholdet ufuldstændigt, eller enkelte flasker er væltet. Derudover er flaskernes låg ofte lakerede i en skinnende farve, eller de har forskellige farver eller den naturlige aluminiumsfarve. Disse optiske forskelle stiller ekstreme krav til kontrollen med 2D-kameraer. For at komme reklamationer i forkøbet er den pålidelige 3D-kontrol en velegnet løsning.
Registrering og optælling af objekter i en gruppe
Ved “fritløbende scanning” kan TriSpector1000 registrere og tælle flaskehalsene tredimensionelt. Tilpasninger til eventuelle refleksioner på flaskelågene sker via en hældning af kameraet eller via ændrede indstillinger. Ved fejlbehæftede beholdere aktiverer sensoren en udstøder, så operatøren kan korrigere kartonens indhold. I emballageindustrien er det vigtigt, at emballagen kun leveres med komplet indhold. Med Blob-Finderen lokaliserer TriSpector1000 objekter inden for et brugerdefineret område, også selvom objekterne har forskellig størrelse. Dermed kan man automatisk kontrollere, om f.eks. en chokoladeæskes indhold er korrekt.