Positionering, justering og detektering af fejl med 3D-kamerateknologi er på hastig fremmarch i takt med at overkomplekse, dyre og ekspertkrævende systemer erstattes med billigere og intuitive alternativer. Nu lanceres den elegante alt i én 3D-visionsenor, der er lige så let at betjene som en almindelig sensor.
>> I forbindelse med industrimessen i Herning, lancerer SICK A/S den nye serie 3D målesensor Trispector1000 - den første 3D-visionsensor fra SICK.
Mange applikationer kan løses med 2D-vision, men når vi skal have den tredje dimension med i spil er dette ikke altid tilstrækkeligt, og man bør således overveje at opmåle sit emne i 3D.
3D måling har dog traditionelt været en stor beslutning at skulle implementere for en virksomhed i produktionen, grundet den økonomisk tunge software udvikling som typisk har været nødvendig, samt kompleksiteten den begrænsede fleksibilitet der kan være resultatet af applikationstilpasset programmeringsarbejde.
Hos SICK sigter vi mod at gøre det nemmere for alle at integrere tekniske løsninger, hvilket tillige kan tilskrives designet af Trispector1000. Sensoren indeholder således både kontrolenhed, billedoptagelse samt laserenheden som udgør en samlet løsning, alt er kalibreret fra fabrikken så sensoren giver målfaste værdier. Programmering og omstilling foregår med Sopas brugerfladen, hvor alle kan være med.
Implementering i en proces omfatter således kun mekanisk arbejde med at montere og fortråde sensoren, hvorefter der programmeres med SICKs programmerings- software SOPAS, der tilbydes gratis og kan downloades på www.sick.dk.
Givet det simple design i brugerfladen har erfaringer vist at programmering af Trispector1000 på en gennemsnitlig opgave typisk kan klares on-site på under en halv time når alt hardware er monteret og fortrådet.
Applikationer og anvendelsesmuligheder spænder vidt f.eks:
Pakkemaskiner / positionering og kontrol af indhold
Fyldstandskontrol i emballage
Højdekontrol af emner i kasse
Volumenkontrol / Måling af emnestørrelse
Tælling af korrekt antal i forpakninger
Egenskaber:
Afstandsmålingens opløsning spænder fra 20 til 250 tusindedele millimeter afhængig af model/måleområde.
Det målte objekt kan opdeles i indtil 2500 Scanprofiler per billedoptagelse.
Modeller med dækningsområde fra 75 til 650 mm i montageafstand.