Kontakt
Feedback

Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

YM8U13-100VA1XLEAX
2096227
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSteckverbinder und Leitungen
      ZubehörfamilieAnschlussleitungen
      Anschlussart Kopf AStecker, M8, 3-polig, gerade, A-kodiert
      Anschlussart Kopf BOffenes Leitungsende
      Verriegelung SteckverbinderSchraubbarer Anschluss
      Material, SteckverbinderTPU
      Farbe, SteckverbinderSchwarz
      Material, RändelmutterMessing, vernickelt
      Anzugsdrehmoment0,4 Nm
      Schlüsselweite9
      Leitung10 m, 3-adrig, PVC
      Material, MantelPVC
      Farbe, MantelGrau
      Leitungsdurchmesser4,5 mm
      Leiterquerschnitt0,25 mm²
      AbschirmungUngeschirmt
      Biegeradius
      In bewegtem Zustand> 10 x Leitungsdurchmesser
      Bei fester Verlegung> 5 x Leitungsdurchmesser
      Bemessungsspannung≤ 60 V DC
      Bemessungstossspannung1,5 kV
      Strombelastbarkeit4 A
      SignalartSensor-/Aktor-Leitung
      EinsatzbereichChemikalienbereich
      ZulassungenUL
      UL-File-Nr.E335179
      SchutzartIP65 / IP66K / IP67
      Betriebstemperatur
      In bewegtem Zustand–5 °C ... +80 °C
      Bei fester Verlegung–30 °C ... +80 °C
      Kopf–25 °C ... +85 °C
      Verschmutzungsgrad3
      Isolationswiderstand100 MΩ
      ÜberspannungskategorieIII
      Durchgangswiderstand30 mΩ
      Thermische Beständigkeit, LeitungFlammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische Zeichnungen

    YM8U13-100VA1XLEAX
    Maßzeichnung
Nach oben