Kontakt
Feedback

Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

YM2A28-050VA6XLEAX
2096233
Lieferbar innerhalb 3 Wochen
Hinweis: Bei 8-poligen Sensor-Aktor-Leitungen sind die Aderfarben nicht einheitlich normiert. Bitte beachten Sie daher die Anschlussbelegung des Sensors und der Leitung im jeweiligen Datenblatt.
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSteckverbinder und Leitungen
      ZubehörfamilieAnschlussleitungen
      Anschlussart Kopf AStecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert
      Anschlussart Kopf BOffenes Leitungsende
      Verriegelung SteckverbinderSchraubbarer Anschluss
      Material, SteckverbinderTPU
      Farbe, SteckverbinderSchwarz
      Material, RändelmutterZinkdruckguss, vernickelt
      Anzugsdrehmoment0,6 Nm
      Schlüsselweite13
      Leitung5 m, 8-adrig, PVC
      Material, MantelPVC
      Farbe, MantelGrau
      Leitungsdurchmesser7 mm
      Leiterquerschnitt0,25 mm²
      AbschirmungGeschirmt
      Biegeradius
      In bewegtem Zustand-
      Bei fester Verlegung> 10 x Leitungsdurchmesser
      Bemessungsspannung≤ 30 V DC
      Bemessungstossspannung0,8 kV
      Strombelastbarkeit2 A
      SignalartSensor-/Aktor-Leitung
      EinsatzbereichChemikalienbereich
      ZulassungenUL
      UL-File-Nr.E335179
      SchutzartIP65 / IP66K / IP67
      Betriebstemperatur
      In bewegtem Zustand–5 °C ... +80 °C
      Bei fester Verlegung–30 °C ... +80 °C
      Kopf–25 °C ... +85 °C
      Verschmutzungsgrad3
      Isolationswiderstand100 MΩ
      ÜberspannungskategorieIII
      Durchgangswiderstand30 mΩ
      Thermische Beständigkeit, LeitungFlammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische Zeichnungen

    YM2A28-050VA6XLEAX
    Maßzeichnung
Nach oben