Zubehör Steckverbinder und Leitungen
Typ: YM2A28-020VA6XLEAX
Art-Nr.:
2096232
Hinweis:
Bei 8-poligen Sensor-Aktor-Leitungen sind die Aderfarben nicht einheitlich normiert. Bitte beachten Sie daher die Anschlussbelegung des Sensors und der Leitung im jeweiligen Datenblatt.
Produktdatenblatt
Deutsch
Tschechisch
Dänisch
Englisch
Spanisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Koreanisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch (Traditionell)
Chinesisch
Kurzlink kopieren
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Zolldaten
Technische Daten
Zubehörgruppe Steckverbinder und Leitungen Zubehörfamilie Anschlussleitungen Anschlussart Kopf A Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert Anschlussart Kopf B Offenes Leitungsende Verriegelung Steckverbinder Schraubbarer Anschluss Material, Steckverbinder TPU Farbe, Steckverbinder Schwarz Material, Rändelmutter Zinkdruckguss, vernickelt Anzugsdrehmoment 0,6 Nm Schlüsselweite 13 Leitung 2 m, 8-adrig, PVC Material, Mantel PVC Farbe, Mantel Grau Leitungsdurchmesser 7 mm Leiterquerschnitt 0,25 mm² Abschirmung Geschirmt Biegeradius In bewegtem Zustand - Bei fester Verlegung > 10 x Leitungsdurchmesser
Bemessungsspannung ≤ 30 V DC Bemessungstossspannung 0,8 kV Strombelastbarkeit 2 A Signalart Sensor-/Aktor-Leitung Einsatzbereich Chemikalienbereich Zulassungen UL UL-File-Nr. E335179 Schutzart IP65 / IP66K / IP67 Betriebstemperatur In bewegtem Zustand –5 °C ... +80 °C Bei fester Verlegung –30 °C ... +80 °C Kopf –25 °C ... +85 °C
Verschmutzungsgrad 3 Isolationswiderstand 100 MΩ Überspannungskategorie III Durchgangswiderstand 30 mΩ Thermische Beständigkeit, Leitung Flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Nach oben
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.