![]() |
|
Zubehörgruppe | Steckverbinder und Leitungen | ||||||||
Zubehörfamilie | Anschlussleitungen | ||||||||
Anschlussart Kopf A | Dose, M8, 4-polig, gerade, A-kodiert | ||||||||
Anschlussart Kopf B | Offenes Leitungsende | ||||||||
Verriegelung Steckverbinder | Schraubbarer Anschluss | ||||||||
Material, Steckverbinder | TPU | ||||||||
Farbe, Steckverbinder | Schwarz | ||||||||
Material, Rändelmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||||||
Material, Dichtung | FKM | ||||||||
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm | ||||||||
Schlüsselweite | 9 | ||||||||
Leitung | 1,5 m, 4-adrig, PVC | ||||||||
Material, Mantel | PVC | ||||||||
Farbe, Mantel | Grau | ||||||||
Leitungsdurchmesser | 4,8 mm | ||||||||
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² | ||||||||
Abschirmung | Ungeschirmt | ||||||||
| |||||||||
Bemessungsspannung | ≤ 60 V DC | ||||||||
Bemessungstossspannung | 1,5 kV | ||||||||
Strombelastbarkeit | 4 A | ||||||||
Signalart | Sensor-/Aktor-Leitung | ||||||||
Einsatzbereich | Chemikalienbereich | ||||||||
Zulassungen | UL | ||||||||
UL-File-Nr. | E335179 | ||||||||
Schutzart | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||||
Isolationswiderstand | 100 MΩ | ||||||||
Überspannungskategorie | III | ||||||||
Durchgangswiderstand | 30 mΩ | ||||||||
Thermische Beständigkeit, Leitung | Flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Produkte und Branchen
ProduktneuheitenProduktsortimentBranchenProdukte nach AufgabenstellungenService und Support
Service PortfolioSoftware DownloadsDokumentation DownloadsRegistrierungKnow-How
TechnologienFunktionale SicherheitGlossarNews und Events
NewsletterSICK Sensor BlogVeranstaltungenKontakt
KontaktformularFeedbackÜber SICK
SICK DeutschlandSICK weltweitZertifikate