WL36-B430
1010612
Bitte beachten Sie: Das Produkt wurde abgekündigt und kann nicht mehr bestellt werden. Informationen zum Nachfolgeprodukt finden Sie hier.
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Sensor-/ DetektionsprinzipReflexions-Lichtschranke
      Abmessungen (B x H x T)36 mm x 85 mm x 72 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Schaltabstand max.0,1 m ... 22 m 1)
      Schaltabstand0,1 m ... 15 m 1)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtsenderLED
      EinstellungPotentiometer
      • 1) Reflektor PL80A.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
      Restwelligkeit≤ 5 Vss
      Stromaufnahme40 mA 1)
      SchaltausgangPNP
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Ansprechzeit≤ 1,25 ms 2)
      AnschlussartStecker M12, 4-polig
      GehäusematerialKunststoff, Glasverstärkter Kunststoff
      Werkstoff, OptikKunststoff, PMMA
      SchutzartIP67
      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Ohne Last.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last.