Kontakt
Feedback

Zubehör
Module und Gateways

WI180C-PB
6052566
Übliche Verfügbarkeit auf Anfrage
  • Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieFeldbusmodule
      HinweisProfibuskoppler für WLL180T oder OD Mini
      SchutzartIP50
      Abmessungen (B x H x L)39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm
      BeschreibungEigenschaften: Profibus DP-V1 Slave; Übertragungsraten von 9,6 KBit/s - 12 MBit/s; D-Sub-Anschluss (RS485), 9-polig, Profibus; Anschluss M8, 4-polig; Zugriff auf alle Parameter der angeschlossenen Sensoren möglich
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische Zeichnungen

    WI180C-PB
    Maßzeichnung
    WI180C-PB
    Technische Daten
Nach oben