Waldkantenmessung

Durch jeweils zwei hochgenaue gegenüberliegende Displacement-Messsensoren OD Mini entsteht ein exaktes Profil des Bretts. Der Vision-Integrator verwendet die Daten aus der Vermessung und interpoliert den Bereich zwischen den Profilen zur Optimierung des Brettes, welches in der nachfolgenden Säge besäumt wird.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Präzise messen mit Leichtigkeit
    • Kompaktes, robustes Gehäuse
    • Stand-alone Nutzung oder zusammen mit der OD Mini Auswerteeinheit
    • Display und LEDs am Gerät zur Visualisierung des aktuellen Status
    • Verschiedene Schnittstellen verfügbar
    • Einfaches Einlernen über Display oder externen Teach-Eingang
    • CMOS-Empfangseinheit für präzise und schnelle Messung im µm-Bereich
    • Verschiedene Messbereiche: messen von 10 mm bis 250 mm möglich