W11-2

Konzentration auf Ihre Applikation

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Detektion dank überlegener Chiptechnologie und hoher Unempfindlichkeit gegenüber optischen Störeinflüssen
  • Helle, kleine und exakte Lichtflecke dank PinPoint-Technologie ermöglichen eine einfache und schnelle Sensorausrichtung
  • Präzises Schaltverhalten und hohe Detektionsqualität garantieren universelle Objekterkennung
  • Bedienerfreundliche Sensoren, einfache Inbetriebnahme und Installation sowie gut sichtbare Status-LEDs
  • Das kompakte und robuste Gehäuse passt auch bei beengten Einbaubedingungen
  • Sensorfamilie aus einem Guss: Unabhängig vom Sensorprinzip sind Gehäuse-, Montage- und Anschlussmerkmale einheitlich
  • Maximale Sensorvielfalt bei minimalem Montage- und Installationsaufwand

Übersicht

Konzentration auf Ihre Applikation

W11-2 steht für Sensortechnologie, die optimal auf den individuellen Anwendungsfall abgestimmt ist und so ein breites Anwendungsspektrum in den unterschiedlichen Bereichen der Automatisierungstechnik eröffnet. Ob in der Förder- oder in der Verpackungstechnik: W11-2 bietet optimale Performance im robusten Kleingehäuse, zuverlässige Objekterfassung und hohe Zuverlässigkeit im industriellen Umfeld. Die W11-2 lässt keine Wünsche offen.

Auf einen Blick
  • Einheitlichen Gehäuse-, Montage- und Anschlussmerkmale
  • Robuste Sensoren für den industriellen Einsatz
  • Sehr gut sichtbarer Lichtfleck dank PinPoint-Technologie
  • Platzsparende Kunststoffgehäuse in chemisch, thermisch und mechanisch beständigen Ausführungen
  • Schwalbenschwanzmontage – Montage- und Langlöcher ergeben vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Rundum gut sichtbare Status-LEDs

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Schaltabstand max.

    20 mm ... 350 mm 1)

    30 mm ... 1.100 mm 1)

    150 mm 2)

    35 mm ... 350 mm 1)

    40 mm ... 1.000 mm 1)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0,05 m ... 3 m 3)

    0,05 m ... 10 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m

    LichtsenderLED / PinPoint-LED
    LichtartSichtbares Rotlicht
    Schutzart

    IP66

    IP67

    IP69K

    IP68

    GehäusematerialKunststoff ABS
    Einstellung

    Potentiometer, 5 Umdrehungen

    Keine

    Einfach-Teach-in-Taste

    • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
    • 2) Tastgut mit 18 % Remission.
    • 3) Reflektor PL80A.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads