SICK bietet ab sofort einen Kurs zum zertifizierten Experten für Funktionale Sicherheit als Virtual Classroom Training an. Dieser umfassende Kurs wird von SICK-Experten für Maschinensicherheit durchgeführt und ist eine gut durchdachte Kombination aus Theorie und Praxis mit einem hohen Maß an Interaktion.
Der Kurs bietet optional eine Zertifizierung durch SGS-TÜV Saar, die Sie nach Abschluss des Kurses mit einer online durchgeführten Prüfung ablegen können. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein Qualifikationszertifikat und dürfen den Titel "Certified Functional Safety Application Technician - SGS-TÜV Saar" auf Ihrer Visitenkarte führen.
Weiterführende Informationen zum Inhalt und die Möglichkeit der Anmeldung erhalten Sie hier: Virtual Classroom "Training Certified Functional Safety Application Technician (CFSAT) – SGS-TÜV Saar
Ihr Nutzen:
Teilnehmer:
- Qualifizierter Nachweis über Ihr Expertenwissen im Bereich Maschinensicherheit
Arbeitgeber:
- Rechtssicherheit
Nach Abschluss des CFSAT-Kurses besitzen Sie die folgenden Fähigkeiten:
- Überprüfung der korrekten mechanischen und elektrischen Installation von Schutzeinrichtungen
- Schutzeinrichtungen gemäß einer Spezifikation zu bewerten und zu überprüfen
- Identifizierung von Gefährdungen
- Beratung zum Einsatz von Schutzeinrichtungen
- Unterstützung der Einkaufsabteilung bei der Festlegung der sicherheitsrelevanten Anforderungen an Maschinen und Produktionslinien
- Vorschlagen von Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit von Maschinen
- Erkennen von sicherheitsrelevanten Beeinträchtigungen für Maschinenbediener und mangelnde Maschinensicherheit
- Die Prüfung zum Anwendungstechniker für Funktionale Sicherheit abzulegen
Mehr erfahren über die SICK Safety-Trainings
Termine:
Certified Functional Safety Application Technician (CFSAT) - SGS-TÜV Saar
12.-16.06.2023
16.-20.10.2023
Gebühr je Teilnehmer
- Certified Functional Safety Application Technician (CFSAT) - SGS-TÜV Saar € 1.590, - zzgl. € 300, - Prüfungsgebühr zzgl. MwSt.