Industrie 4.0 machen: So geht’s

14.08.2017

Industrie 4.0 ist nicht länger Theorie, sondern in vielen deutschen Betrieben angewandte Praxis. Die Anforderungen im globalen Wettbewerb sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Aber gerade am Innovationsstandort Deutschland gelingt es zahlreichen Unternehmen, die Herausforderungen als Chance zu nutzen. Und so unterschiedlich wie die Unternehmen und ihre Produkte, so vielseitig sind auch die Lösungsmöglichkeiten durch Industrie 4.0.

Der zweite ZVEI-Imagefilm zu Industrie 4.0 zeigt Erfolgsstories aus der Elektroindustrie, unter anderem bei SICK in Waldkirch:

Dort spart die Auswertung komplexer Daten nicht nur Energie, sie sorgt auch für höchste Qualitätsstandards und reibungslose Abläufe. Häufig geht es in der Produktion um Genauigkeit im Nanobereich – schon ein bloßes Staubkorn an der falschen Stelle könnte im schlimmsten Fall zum Ausfall der ganzen Anlage führen. Die smarte Vernetzung ermöglicht es mit Predictive Maintenance, also der vorausschauenden Wartung, solche Stillstandszeiten drastisch zu reduzieren: Der Schlüssel dazu sind sogenannte Gutmuster, mit denen die produzierten Werkstücke durch die intelligente Anlage verglichen werden.