Kontakt
Feedback

3D-Vision
Visionary-B

3D Snapshot – Zweiaugenprinzip, für effektiven Einsatz im Außenbereich

Ihr Nutzen

  • Mehr als 120.000 Abstands- und Intensitätswerte in nur einer Aufnahme
  • Konzipiert für raue Außenbedingungen z. B. starke Sonneneinstrahlung, Regen
  • Intelligente Datenverarbeitung mit Objekterkennung und -klassifizierung, ermöglicht z. B. Objektverfolgung und Kollisionswarnung
  • Visionary-B PS bietet 3D-Daten, 2D-Videobild und Objektdaten via Gigabit-Ethernet inklusive Programmierschnittstelle
  • Visonary-B CV ist ein intelligentes, einfach konfigurierbares 3D-Fahrerassistenzsystem mit Monitor für die Fahrerkabine mit aktiver optischer und akustischer Warnung

Übersicht

3D Snapshot – Zweiaugenprinzip, für effektiven Einsatz im Außenbereich

Durch die innovative 3D-Snapshot-Technologie und sein robustes mechanisches Design ist der 3D-Vision-Sensor Visionary-B von SICK ideal geeignet für raue Außenumgebungen, z. B. Häfen, Baustellen oder in der Landwirtschaft. Auf Basis des stereoskopischen Prinzips liefert Visionary-B mit jedem Snapshot 2D-Bilder und 3D-Daten in einem. Je nach Applikation können die kompletten Rohdaten sowie die Ergebnisse intelligenter Bildverarbeitung in Form von Objektklassifizierung und Positionsbestimmung übertragen werden. Als Fahrerassistenzsystem mit Monitor und Livebild bietet Visionary-B ein robustes, leicht konfigurierbares 3D-Kollisionswarnsystem, das schnell betriebsbereit ist und den Fahrer in kritischen Situationen aktiv akustisch und optisch warnt.

Auf einen Blick
  • Distanzwerte: 250 × 496 Pixel und 2D-Bild: 544 × 828 Pixel
  • Hoher Temperaturbereich von −40 °C bis +75 °C
  • Robustes Gehäuse: IP69K für den Sensorkopf
  • 2-in-1-Lösung: je acht 3D- und 2D-Bilder pro Sekunde
  • Intelligente Bildverarbeitung: Klassifizierung und Positionsbestimmung von Objekten
  • Aktivitätsaufzeichnung der letzten Stunden möglich

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Technologie3D Snapshot, Bildanalyse
    SchutzartIP69K, IP67
    KonfigurationssoftwareVia Monitor / API (C++)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben