Kontakt
Feedback

3D-Vision
TriSpectorP1000

Maßgeschneiderte 3D-Lösungen für die flexible Automatisierung

Ihr Nutzen

  • Vollständig flexible Automatisierung dank kontrastunabhängiger echter Formdaten (in mm)
  • Entwicklungsumgebung SICK AppSpace für maßgeschneiderte Lösungen
  • Kosteneffiziente Lösungen mit Stand-alone-3D-Kamera, bereit für Industrie 4.0
  • Höhere Qualität und weniger Ausschuss dank Inline-Inspektionen aller Teile in drei Dimensionen
  • Einfache Bedienung über kundenspezifische Webschnittstelle
  • Problemlose Inbetriebnahme und einfacher Geräteaustausch dank garantiertem Sichtfeld
  • IP67-Gehäuse für Betrieb bei rauen Umgebungsbedingungen

Übersicht

Maßgeschneiderte 3D-Lösungen für die flexible Automatisierung

Die programmierbare 3D-Kamera TriSpectorP1000 ist bereit für Industrie 4.0. Als Teil der Entwicklungsumgebung SICK AppSpace ermöglichen die 3D-Kamera und die integrierten Softwaretools maßgeschneiderte Lösungen, die sich durch eine problemlose Inbetriebnahme und einen unkomplizierten Betrieb auszeichnen und z. B. für die Qualitätskontrolle und Profilverifikation oder den Einsatz in Roboter-Handlingsystemen ideal geeignet sind. Die Stand-alone-Kamera TriSpectorP1000 vereint Bildverarbeitung, Beleuchtung und Analyse in einem einzigen robusten Gehäuse. Das Lasertriangulationsverfahren sorgt für millimetergenaue, farb- und kontrastunabhängige echte Formdaten von Objekten. Der TriSpectorP1000 ist die perfekte Wahl für vollständig flexible, kosteneffiziente Inline-Lösungen zur Industrieautomatisierung.

Auf einen Blick
  • 3D-, 2D- und Profilinspektionen bewegter Teile
  • Bildverarbeitung, Beleuchtung und Analyse – vereint in einem einzigen Gerät
  • SICK AppSpace, programmierbare 3D-Kamera
  • Volle Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen
  • SICK Algorithm API und HALCON
  • Werkskalibrierte 3D-Daten
  • Webbenutzerschnittstelle

 

SICK  AppSpace Image
SICK  AppSpace Image

SICK AppSpace

Intelligente Softwaretools, leistungsfähige, programmierbare Geräte und eine dynamische Entwickler-Community für völlig neue Sensorlösungen.

Freiraum für Ihre Ideen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Technologie3D, LineScan, Bildanalyse
    Scan-/Bildwiederholrate2.000 3D-Profile/s
    LichtquelleSichtbares Rotlicht (Laser, 660 nm)
    Vorkalibriert
    SchutzartIP67
    KonfigurationssoftwareSICK AppStudio
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben