Kontakt
Feedback

3D-Vision
ScanningRuler

Robuste und präzise 3D-Momentaufnahme mit breitem Sichtfeld

Ihr Nutzen

  • Die 3D-Bildverarbeitung von stationären Objekten spart Aufwand und Kosten für die Entwicklung von robotergestützten Greifapplikationen
  • Das große Sichtfeld passt in nur ein einziges Gerät und ermöglicht kostengünstige Lösungen
  • Die zuverlässigen, werkseitig kalibrierten 3D-Messungen sind einfach zu integrieren, zu verwenden und zu ersetzen
  • Die hohe Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht ermöglicht genaues Messen und das Steigern des Durchsatzes in Industrieumgebungen
  • Das industrielle Design mit integrierter Laserlichtquelle gewährleistet einen fehlerfreien Betrieb

Übersicht

Robuste und präzise 3D-Momentaufnahme mit breitem Sichtfeld

Der ScanningRuler ist die ideale Kamera für die 3D-Bildverarbeitung in robotergestützten Greifapplikationen. Er liefert präzise und zuverlässige 3D-Messungen von stationären Objekten. Die erhobenen Daten können zur Teilelokalisierung bei der zufälligen Behälterkommissionierung und zur Berechnung der besten Greifposition für Roboter verwendet werden. Die Kamera verfügt über eine integrierte Laser-Lichtquelle und ermöglicht millimetergenaue 3D-Punktwolkenmessungen der gesamten Bildfläche. Zusammen mit der hervorragenden Fremdlichtsicherheit und einfachen Parametrierung des ScanningRuler sorgen diese Eigenschaften für eine mühelose Integration und Bedienung. Neben 3D-Bildern kann der ScanningRuler auch ein 2D-Bild der Bildfläche aufnehmen, um die Identifikation der Teile zu erleichtern. Der ScanningRuler kann über Gigabit Ethernet an einen PC angeschlossen werden. Sein robustes Gehäuse ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb selbst in rauen Industrieumgebungen.

Auf einen Blick
  • 3D-Bildverarbeitung stationärer Objekte
  • Großes Sichtfeld zum Scannen von US- und Europaletten
  • Präzises und zuverlässiges Erfassen von werkseitig kalibrierten 3D-Daten auf den Millimeter genau
  • Unempfindlich gegenüber Fremdlicht und Kontrastschwankungen
  • Robustes Gehäuse mit eingebauter Laserlichtquelle
  • 3D-Punktwolkendaten mit Graustufeninformation

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Technologie3D-Einzelbildaufnahme
    Scan-/Bildwiederholrate2,5 s pro 3D-Bild
    Grauwertprüfungen
    LichtquelleSichtbares Rotlicht (Laser, 660 nm, ± 15 nm)
    Vorkalibriert
    SchutzartIP65
    KonfigurationssoftwareRanger Studio
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben