Kontakt
Feedback

3D-Vision
Ruler

Gigabit-3D-Vision für raue Umgebungen

Ihr Nutzen

  • Schnelle Messungen erhöhen den Durchsatz in der Produktion und gewährleisten dennoch die Produktqualität
  • Robuste Lösungen durch exakte Messung von Größe und Position in 3D, unabhängig von Objekthöhe oder -farbe
  • Sicherere Lösungen durch gleichzeitige 3D-, Streuungs- und Graustufenmessungen
  • Werksseitig kalibrierte 3D-Messungen in integrierter Beleuchtung liefern sofort Millimeter-Messergebnisse und erleichtern dadurch die Integration
  • Ausgelegt auf den Einsatz unter rauen Industriebedingungen, um eine hohe und problemlose Lebensdauer zu gewährleisten

Übersicht

Gigabit-3D-Vision für raue Umgebungen

Ruler E ist das perfekte Produkt für Inline-Anwendungen im Bereich 3D-Scannen. Die Kamera ist für die in der Holzindustrie und im Bergbau herrschenden rauen Umgebungen ausgelegt und liefert exakte 3D-Messungen, selbst bei Temperaturen von unter –30 °C. Aufgrund der Gigabit-Ethernetschnittstelle eignet sich die Kamera zur Erfassung auch bei langen Verkabelungswegen. Aufgrund der integrierten Lichtquelle und der werksseitig kalibrierten 3D-Daten liefert die Kamera sofort exakte Messwerte im Millimeterbereich. Dies erleichtert die Integration erheblich. Außer den schnellen 3D-Messungen liefert die Ruler-E-Kamera auch Graustufen- und Laserstreulichtauswertungen. Diese Messungen ermöglichen präzise und zuverlässige Entscheidungen über das jeweilige Prüfobjekt. Da Analysetools und PC-Leistung völlig frei gewählt und die Daten aus mehreren Ruler-Kameras kombiniert werden können, lassen sich Kosten und Leistung der Lösung exakt an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Auf einen Blick
  • Werksseitig kalibrierte 3D-Millimetermessungen bei vollem Produktionstempo
  • Sehr genaue 3D-Messungen für Breitenwerte von 100 mm bis 1,5 m
  • Gleichzeitige 3D-, Graustufen- und Scattermessungen
  • Problemlos zu integrieren, keine externe Beleuchtung erforderlich
  • Robustes Gehäuse für raue Umgebungen bis –30 °C
  • Gigabit-Ethernet zur dezentralen Anbindung der Kamera bei langen Verkabelungswegen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Technologie3D, LineScan
    Scan-/Bildwiederholrate10.000 3D-Profile/s
    Grauwertprüfungen
    Streulichtmessung– / ✔
    LichtquelleSichtbares Rotlicht (Laser, 660 nm, ± 15 nm)
    Vorkalibriert
    SchutzartIP65
    KonfigurationssoftwareRanger Studio
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben