Kontakt
Feedback

3D-Vision
Ranger

Schnelle 3D-Messung und MultiScan für fortschrittliche Industrielösungen

Ihr Nutzen

  • Die mit hoher Geschwindigkeit und Auflösung durchgeführten Messungen steigern den Durchsatz in der Produktion. Und dennoch werden kleine Details festgestellt, um die Produktionsqualität zu gewährleisten.
  • Zuverlässige Lösungen durch exakte Messung von Größe und Position in 3D, unabhängig von Objekthöhe oder -farbe
  • Hohe Flexibilität beim Sichtfeld in Verbindung mit dem Konzept der maschineninternen 3D-Kalibrierung liefert Millimeterabmessungen
  • Mit der einzigartigen MultiScan-Technologie kann eine Kamera die Aufgaben von mehreren Kameras erfüllen. Senkung der Kosten für Integration, Wartung und Zubehör zur Schaffung kostengünstiger Lösungen.
  • Die hohe Flexibilität und Vielseitigkeit der Ranger macht die Kamera zur sicheren Wahl bei anspruchsvollen Aufgaben

Übersicht

Schnelle 3D-Messung und MultiScan für fortschrittliche Industrielösungen

Ranger-Kameras bieten hohe Flexibilität und können für die unterschiedlichen Bedürfnisse konfiguriert werden. Mit ihrer hohen 3D-Messgeschwindigkeit, Datenqualität und der flexiblen MultiScan-Funktion dient die Kamera weltweit als Haupt-Bildverarbeitungskomponente in Prüfsystemen. Die Ranger-Kameras extrahieren unabhängig von Objektkontrast oder -farbe die tatsächliche 3D-Form von Objekten. Diese Form kann zur Messung von Höhe und Volumen genutzt werden, um Formdefekte zu lokalisieren und um eine Qualitätseinstufung oder Sortierung nach der Größe vorzunehmen. Mit dem einzigartigen MultiScan-Konzept kann eine Vielzahl weiterer Objektmerkmale wie z. B. Kontrast, Glanz und Laserstreuung gemessen werden - und all dies gleichzeitig! Dies ermöglicht sichere Entscheidungen und kostengünstigere Lösungen, da nur eine Ranger-Kamera benötigt wird, um alle Informationen bereitzustellen.

Auf einen Blick
  • Schnelle 3D-Messung mit hoher Geschwindigkeit und Qualität
  • MultiScan-Funktion zur Messung der 3D-Form, des Kontrasts, der Farbe und der Streuung – und all dies gleichzeitig
  • Sensorauflösungen von bis zu 1.536 Pixeln in 3D und 3.072 Pixeln bei Graustufen und Farbe
  • Hohe Flexibilität bei Konfiguration, Arbeitsabstand und Sichtfeld
  • Maschineninterne 3D-Kalibrierung
  • Gigabit-Ethernet- und CameraLink-Schnittstelle

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Technologie

    3D

    LineScan

    MultiScan

    Farbe

    Scan-/Bildwiederholrate1.000 3D-Profile/s ... 35.000 3D-Profile/s
    Grauwertprüfungen✔ / –
    FarbprüfungenRot / grün / blau / Monochrom (ohne IR-Anteil) / rot / grün / blau / Monochrom (ohne IR-Anteil) / nahinfrarot (ca. 750 nm ... 950 nm)
    Streulichtmessung✔ / –
    Vorkalibriert
    SchutzartIP20
    KonfigurationssoftwareRanger Studio
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben