Kontakt
Feedback

2D-Vision
Lector62x

Perfekte Sicht – bei jedem Licht

Ihr Nutzen

  • Intelligente Decodieralgorithmen für höchste Leseperformance und hohen Durchsatz auch bei kontrastschwachen oder verschmutzen Codes
  • Variables Beleuchtungskonzept sichert eine stabile Lesung auch bei wechselnden Lichtverhältnissen
  • Höchste Zuverlässigkeit auf glänzenden oder spiegelnden Oberflächen dank flexiblem optischem Zubehör
  • Kompakte Bauform und drehbare Steckereinheit für einfache Integration auch bei wenig Einbauraum
  • Automatischer Einrichteassistent mit Autofokus und Laserzielhilfe ermöglicht schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Kurze Stillstandszeiten im Austauschfall dank Parametersicherung auf MicroSD-Karte
  • Weniger Programmieraufwand durch Übergabe der Leseergebnisse an die Steuerung im gewünschten Format

Übersicht

Perfekte Sicht – bei jedem Licht

Der Lector62x ist ein kompakter kamerabasierter Codeleser für das zuverlässige Erfassen von 1D-, 2D- und Stapelcodes sowie Klarschrift. Sein leistungsstarker DPM-Decoder liest auch gelaserte oder genadelte Codes fehlerfrei – sogar bei schwachen Kontrasten, Verschmutzung oder geringer Codequalität. Dank des lichtstarken Beleuchtungskonzepts mit zweifarbigen LEDs ist der Lector62x besonders unempfindlich gegenüber Fremdlicht. Selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen ist eine stabile Lesung gewährleistet. Das kompakte Gehäuse mit drehbarer Steckereinheit macht ihn zum idealen Codeleser in Produktionslinien mit begrenztem Einbauraum.

Auf einen Blick
  • Intelligente Decodieralgorithmen und leistungsfähiger DPM-Decoder
  • Unempfindlich gegen Fremdlicht
  • Lichtstarke LEDs in Rot, Blau, Infrarot
  • Flexibles, optisches Zubehör wie Polfilter oder Domeaufsatz
  • Kompakte Bauform mit drehbarer Steckereinheit
  • Einrichteassistent mit Autofokus, Laserzielhilfe, grüner Feedback-LED
  • MicroSD-Karte zur Parametersicherung und Bildspeicherung
  • Innovatives Datenhandling mit umfassender Sortier-, Filter- und Ausgabeformatierung

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AufgabenstellungLesen
    SensorCMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
    Sensorauflösung

    752 px x 480 px (WVGA)

    1.280 px x 1.024 px

    Lichtquelle

    Rot

    Blau

    Infrarot

    FokusEinstellbarer Fokus (elektrisch) / Teach-Autofokus
    ObjektivIntegriert
    BedienerschnittstellenWebserver
    Bedienelemente2 Tasten (wählen und starten bzw. beenden von Funktionen)
    KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    Abmessungen71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
    • 1) Drehbare Steckereinheit steht 17,8 mm über.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben