Kontakt
Feedback

Überhöhendetektoren

Zuverlässige Überhöhendetektion von Fahrzeugen

Überhöhendetektoren überwachen die Höhe von Fahrzeugen, z. B. vor Tunnelportalen, niedrigen Unterführungen oder Brücken. Bei Verknüpfung des Detektorsignals mit der Verkehrserfassung werden sehr zuverlässig Halte- und Alarmsignale ausgelöst. Die Detektoren erkennen Überhöhen von Fahrzeugen auch dann gut, wenn diese bis zu 100 km/h schnell sind – auch bei Regen, Schnee oder Staub.

1 Treffer:

Produktfamilie HISIC450
Überhöhendetektion von Fahrzeugen
  • Aluminiumgehäuse mit Anti-Korrosionsbeschichtung und hoher Schutzart
  • Beheizte Frontlinsen gegen Beschlagen/Vereisen
  • Wetterschutz gegen Schnee, Regen und Staub
  • Zubehörmaterial (Wetterschutzhaube, Befestigung) aus Edelstahl
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • Fremdlichtunempfindlich
Nach oben