SICK bietet Ihnen in Kooperation mit der Deutschen Bahn Sonderkonditionen für eine entspannte und komfortable Anreise zu SICK Veranstaltung an. Ihre An- und Abreise im Fernverkehr der Deutschen Bahn mit dem Veranstaltungsticket wird mit 100% Ökostrom durchgeführt. Die für Ihre Reise benötigte Energie wird ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen bezogen. Wir empfehlen Ihnen das Veranstaltungsticket zum exklusiven Festpreis, deutschlandweit und mit 100 % Ökostrom in allen Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn.
Das Angebot gilt bis zum 10.12.2022
Bei Fahrtantritt ist eine Teilnahmebescheinigung, Eintrittskarte der Veranstaltung, etc. mit sich zu führen.
Veranstaltungsticket mit Zugbindung, solange der Vorrat reicht: Nationwide uniform fixed price with train tie: | Veranstaltungsticket vollflexibel, immer verfügbar: Flex - Nationwide uniform fixed price without tie: | |
1. Klasse | einfache Fahrt 89,90 € Hin- und Rückfahrt 179,80 € | einfache Fahrt 107,90 € Hin- und Rückfahrt 215,80 € |
2. Klasse | einfache Fahrt 53,90 € Hin- und Rückfahrt 107,80 € | einfache Fahrt 71,90 € Hin- und Rückfahrt 143,80 € |
Angebotskonditionen und Anleitung:
So buchen Sie das Veranstaltungsticket