Kontakt
Feedback

safeHDDM™: bietet der Sicherheit eine neue Plattform

safeHDDM™ basiert auf dem vielfach bewährten Verfahren HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) von SICK. Die Scantechnologie safeHDDM™ setzt einen neuen Maßstab beim Auswerten von Lichtlaufzeitmessungen. 

 
Doch safeHDDM™ bietet noch mehr: So sendet der Sicherheits-Laserscanner microScan3 bis zu 80.000 Einzelpulse pro Scan – verglichen mit herkömmlichen Messverfahren ein Vielfaches an Informationen, die für die Auswertung zur Verfügung stehen. Aus dieser Vielzahl von Einzelpulsen errechnet der microScan 700 sichere Messwerte. Neue Filter und intelligente Algorithmen sorgen dafür, dass safeHDDM™ sicher ist und der microScan3 selbst ein Objekt mit nur 1,8 % Remission, z. B. eine schwarze Anzughose, erkennt. Gleichzeitig erhöht die neue Technologie die Zuverlässigkeit bei Staub und Fremdlicht in der Umgebung.

Herausragend zuverlässig

Der Sicherheits-Laserscanner microScan3 ist dank safeHDDM:

  • Unempfindlich gegenüber Fremdlicht
  • Nicht beeinflussbar durch weitere Laserscanner oder andere Infrarotquellen
  • Robust gegenüber Schmutz und Staub
Nach oben