Kontakt
Feedback

Volumenstrom-Messgeräte

Kontinuierliche Volumenstrommessung von SICK setzt Maßstäbe

Das FLOWSIC100 dient zur kontinuierlichen Volumenstrommessung an industriellen Anlagen. Es ist nach den einschlägigen europäischen Normen zugelassen und konform zu den EPA-Standards. Aufgrund des driftfreien Messprinzips und der hochwertigen Komponenten muss das Messgerät nur selten gewartet werden. Es eignet sich auch ideal für feuchte, aggressive Gase, hohe Temperaturen und hohe Staubbeladungen.

Einzigartig ist das FLOWSIC150 Carflow für die Hochtemperatur-Abgasmessung in der Automobilindustrie.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie FLOWSIC150 Carflow
Abgas-Volumenstrommessung auf Fahrzeug- und Motorenprüfständen bis 600 °C
  • Echtzeit Ultraschall-Abgasdurchflussmessung
  • Unabhängig von Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung
  • Hervorragende Messgenauigkeit
  • Einsatz bei Abgastemperaturen bis 600 °C
  • Direkte Messung im unverdünnten Abgas
  • Beheizte Messstrecke
  • Minimaler Abgasgegendruck
  • Kleine Stellfläche, mobil, flexible Anschlussmöglichkeiten
Produktfamilie FLOWSIC100
Volumenstrommessgeräte zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung
  • Robuste Titanwandler für hohe Gerätehaltbarkeit
  • Korrosionsbeständiges Material für den Einsatz in aggressiven Gasen (Option)
  • Integrale Messung über den Kanaldurchmesser bei Versionen H, M und S
  • Lanzenversion PR für kostensparenden, einseitigen Anbau am Kanal
  • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben