Kontakt
Feedback

Massenstrom-Messgeräte

Gas-Massenstrommessung von SICK — zuverlässig unter allen Bedingungen

Die Massenstrom-Messgeräte von SICK dienen zur Durchflussmessung von Gasen in der Erdgasindustrie und im Bereich Petrochemie. Die Geräte sind speziell an die anspruchsvollen Anforderungen in diesen Branchen angepasst und messen zuverlässig verschiedenste Gase. Die Geräte sind für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen zugelassen und berechnen den Massenstrom in der Anlage über integrierte Algorithmen.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie FLOWSIC100 Process
Zuverlässige und exakte Volumenstrommessung in Prozessen
  • Korrosionsbeständige Wandler aus Edelstahl oder Titan
  • Bis 16 bar Prozessdruck
  • Explosionsgeschützte Ausführung für Anwendungen in Zone 2 (ATEX) verfügbar
  • Hermetisch abgedichtete Ultraschallwandler
  • Nahezu druckverlustfreie Messung ohne Beeinflussung des Prozesses
  • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Produktfamilie FLOWSIC100 Flare
Zuverlässige Gasdurchflussmessung in Fackelgas-Anwendungen
  • Hochauflösende Messung und kurze Ansprechzeit
  • Innovatives Sensordesign für sehr hohe Gasgeschwindigkeit und Gastemperaturen bis zu 280 °C
  • Optimale Signalübertragung auch bei atmosphärischem Druck
  • Abgesetzte Installation der Steuereinheit bis zu 1.000m enfernt
  • Einzel- und Mehrpfadkonfiguration, opt. Lanzenversion
  • Nullpunktprüfung im Feld nach Werksstandard
  • Kontrollzyklus für automatische Selbstdiagnose / Signaloptimierung

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben