Kontakt
Feedback

Gaszähler

Ultraschall-Gaszähler von SICK – Qualität, die sich auszahlt

Jeden Tag fließt Erdgas in großen Mengen von Produktionsstätten über große Pipelines zu Stadtwerken und industriellen Verbrauchern. Dabei wechselt das Gas oft den Besitzer und muss für die Abrechnung exakt gemessen werden. Das Produktportfolio von SICK umfasst eichpflichtige und nicht eichpflichtige Ultraschall-Gaszähler für die Öl- und Gasindustrie. Damit bietet SICK für die unterschiedlichsten Applikationen die jeweils passende Lösung: von der Gasförderung bis zur Gasverteilung. Alle Geräte zeichnen sich durch eine hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit aus.

Filtern nach:

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Anwenderfreundliche Produktfamilie
  • Automatische Korrektur von Druck- und Temperatureinflüssen
  • Verfügbar unter allen Betriebsbedingungen
  • PowerIn Technology™ für einen sicheren Back-up-Betrieb
  • Intelligenten Applikationsdiagnose mit i-diagnostics™
  • Erweiterbar mit Flowcomputern per Connect-and-go
Produktfamilie FLOWSIC300
Innerbetriebliche Gasdurchflussmessung und Prozessüberwachung
  • Bewährte Qualitätskomponenten
  • Flexible Installation durch modulares Konzept
  • Berührungslose Ultraschalltechnologie ohne Druckverlust
  • Messbereichsspanne größer 100 : 1
  • Sensoren unter Druck wechselbar
  • Geringe Empfindlichkeit gegenüber Pulsationen und Druckreglergeräuschen
  • Abgesetzte Elektronik (max. 15 m)
  • Bidirektionale Messung mit automatisierter Diagnose
Produktfamilie FLOWSIC500
Eichfähige Messung in der Erdgasverteilung
  • Modernste Technologie: Ultraschall
  • Diagnose und permanente Funktionskontrolle
  • Robust und zuverlässig durch den Verzicht auf bewegte Teile
  • Austauschbare Kartusche
  • Keine gerade Ein-/Auslaufstrecke notwendig
  • Überlastsicher
  • Optional integrierte Mengenumwertung/Datenregistrierung
  • Batterie- oder eigensichere Netzversorgung
Produktfamilie FLOWSIC600
Gaszähler für eichpflichtigen Verkehr und Prozessanwendungen
  • Hocheffiziente Ultraschallwandler – bis zu Gastemperaturen von 280 °C und -drücken bis zu 450 barg
  • Direktes Pfadlayout
  • Intelligente Selbstdiagnose
  • Kompakte und robuste Bauform
  • Integriertes Logbuch und Datenlogger
  • Großer Messbereich 1:120
  • Bidirektionale Messung
  • Geringer Energieverbrauch: <1W
Produktfamilie FLOWSIC30
Vielseitiger Ultraschall-Gaszähler für Messaufgaben in der Gasförderung
  • Zuverlässige und durchgehende Messung
  • Hermetisch dichte Titansensoren
  • 2-Leiter-Konzept mit Schleifenspeisung und digitaler HART®-Schnittstelle
  • Messbereichsspanne 80:1
  • ANSI Class 150 Schwarzstahl-Zählerkörper ohne Schweißnähte
  • Robustes Zählerdesign mit intern geführten Leitungen
  • Intelligente Zählerdiagnosen
  • Integrierter Temperatursensor

Treffer 1 - 5 von 5

Nach oben