Sicherheitssteuerungen
Flexi Soft / Flexi Classic / Relaismodul

UE410-4RO4
6032676
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      ModulRelaismodul
      Art der KonfigurationDurch Anschlussverdrahtung
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      Sicherheits-IntegritätslevelSIL3 (IEC 61508)
      KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    • Schnittstellen
      Ausgänge4 Freigabestrompfade
      Anzahl Steuereingänge2 (B1, B2)
      Anzahl Freigabestrompfade4 (13/14, 23/24, 33/34, 43/44)
      Anzahl Meldestrompfade2 (Y14, Y24)
      Anzahl Rückmeldestrompfade2 (Y1/Y2, Y3/Y4)
      AnschlussartSteckbare Zugfederklemmen
      AnzeigeelementeLEDs
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (EN 61140)
      SpannungsversorgungÜber FLEXBUS+
      Leistungsaufnahme≤ 3,2 W
      Interne Leistungsaufnahme≤ 3,2 W 1)
      ÜberspannungskategorieII (EN 61131-2)
      Steuereingänge
      KlemmenB1, B2
      Eingangsspannung18 V DC ... 30 V DC
      Freigabestrompfade
      Klemmen13/14, 23/24, 33/34, 43/44
      AusgangsartPotenzialfreie Schließerkontakte, zwangsgeführt
      Schaltspannung5 V AC/DC ... 253 V AC/DC
      Strombelastbarkeit je OSSD10 mA ... 6 A
      Meldestrompfade
      KlemmenY14, Y24
      AusgangsartSchließerkontakt an intern 24 V DC, zwangsgeführt, strombegrenzt
      Ausgangsspannung16 V DC ... 30 V DC
      Ausgangsstrom≤ 75 mA
      Rückmeldestrompfade
      KlemmenY1/Y2, Y3/Y4
      AusgangsartPotenzialfreie Öffnerkontakte, zwangsgeführt
      Schaltspannung5 V AC/DC ... 253 V AC/DC
      Strombelastbarkeit je OSSD10 mA ... 6 A
      • 1) Über FLEXBUS+.
    • Mechanische Daten
      Abmessungen (B x H x T)22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
      Gewicht186 g (± 5 %)
    • Umgebungsdaten
      Schutzart
      GehäuseIP40 (EN 60529)
      KlemmenIP20 (EN 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit≤ 95 %, nicht kondensierend
      Klimatische Bedingungen nachEN 61131-2 (55 °C Umgebungstemperatur, 95% rel. Luftfeuchtigkeit)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)
      Schwingfestigkeit5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705