Übersicht
Dimensionierung und Positionsbestimmung von großen oder anspruchsvollen Objekten
Mit dem Track-and-trace-System VMS6x00/7x00 lassen sich anspruchsvolle Applikationen im Bereich der Objektvermessung und Positionsbestimmung einfach lösen: Das System lässt sich in unterschiedlichen Fördersystemen einsetzen und eignet sich hervorragend für dynamisches und zuverlässiges Vermessen großer Objekte, aber auch schwarzer, foliierter oder stark reflektierender Objekte. Hierzu bestimmen mehrere laserbasierte LMS500-Messköpfe den kleinsten umhüllenden Quader des Objekts, unabhängig von dessen Form. Der modulare Aufbau des Track-and-trace-Systems gewährleistet die Kompatibilität zu vorhandenen SICK-Lösungen und erlaubt Anpassungen an kundenspezifische Applikationen.
Auf einen Blick
- Messgenauigkeit: bis zu 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Objektgrößen: bis zu 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Förderbandgeschwindigkeiten: bis zu 3,0 m/s
- Redundanter Systemaufbau (optional)
- MTTR: weniger als 10 Min. dank hardwarebasiertem Parametercloning
- Zentrale Steuereinheit ermöglicht einfache Systemerweiterung