Track-and-trace-Systeme
RFMS Pro

Flexibilität und hoher Durchsatz mit System

Ihr Nutzen

  • Vielfältige Variationsmöglichkeiten des Tunneldesigns mit nur zwei Standardmodulen erlauben sehr geringen Planungs- und Konstruktionsaufwand
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Module verringert Montagezeit und -kosten
  • Geringe Zwischenräume zwischen den Objekten ermöglichen einen hohen Durchsatz
  • Durch 4Dpro von SICK einfache Integration, z. B. um eine Applikation durch Barcodescanner zu erweitern
  • Wartungsfreies Design spart Zeit und Geld
  • Systemkomponenten höchster Qualität ermöglichen hohe Zuverlässigkeit des Gesamtsystems und einfache Integration
  • Selbsttragende Module benötigen keinen zusätzlichen Rahmen. Weitere Konstruktions- und Materialkosten entfallen.

Übersicht

Flexibilität und hoher Durchsatz mit System

Gerüstet für die Anforderungen der Zukunft – das Track-and-trace-System RFMS Pro (Radio Frequency Modular System) von SICK überzeugt durch sein industrietaugliches, modulares Design und die bewährten Lösungen von SICK: Interrogatoren zur Identifikation mit RFID, ein zentraler Kontroller mit integriertem Zuordnungsalgorithmus und Inkremental-Encoder zur Ermittlung der Objektposition auf der Förderstrecke. Durch das innovative Modulkonzept ist eine schnelle Änderung des mechanischen Aufbaus für unterschiedlichste Logistikapplikationen möglich. Der in der Konfigurationssoftware integrierte Installationsassistent von SICK unterstützt eine einfache und kostengünstige Inbetriebnahme direkt vor Ort. Das Ergebnis: lückenlose Transparenz in der Lieferkette.

Auf einen Blick
  • Standardmodule mit oder ohne Antenne
  • Selbsttragende Module
  • Bewährter Zuordnungsalgorithmus von RFID-Tags auf Objekte
  • Detektieren und filtern von statischen Tags
  • Integrierte Service-, Überwachungs- und Diagnosewerkzeuge
  • Objektbasierte Datenausgabe auf relevante Schnittstellen wie Ethernet, serielle Schnittstellen oder PROFIBUS
  • Parametercloning aller Komponenten

 

RFID-Technologie
RFID-Technologie
RFID-Technologie

Die wichtigsten Fragen rund um RFID einfach beantwortet, viele Anwendungsbeispiele und Trainingsangebote.

Jetzt informieren

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    VerwendungLesen und Zuweisen von RFID Tags auf Fördertechniken
    Fördergeschwindigkeit0 m/s ... 3 m/s
    AusgabedatenXML, ASCII, Kundenprotokoll
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads