Objektidentifikation ohne Sichtkontakt von Materialflüssen im Pulk mit RFID
Ihr Nutzen
Optimierte Platznutzung von Lager- und Förderflächen, durch Erkennung der relevanten Tags
Einfache Funktionserweiterung durch Identifikation weiterer Codearten möglich
Schnelle Installation des Systems durch einfaches, modulares Design
Schreibfunktion ermöglicht Speicherung von zusätzlichen Merkmalen dezentral auf dem RFID-Transponder
Automatische Objektidentifikation und Abgleich der auf RIFD-Tags gespeicherten Daten mit im Warenwirtschaftssystem hinterlegten Daten ermöglichen sichere und transparente Prozesse
Objektidentifikation ohne Sichtkontakt von Materialflüssen im Pulk mit RFID
Das Track-and-trace-System RF Identification System identifiziert zuverlässig RFID-Transponder auf Objekten im Materialfluss. Das System erfasst RFID-Tags einzeln oder im Pulk. Die integrierte Geschwindigkeits- und Richtungserkennung sorgt für eindeutiges Zuordnen der RFID-Tags zu Objekten. Auch bei kleinen Objektlücken ist so hoher Durchsatz möglich. Andere RFID-Tags in der näheren Umgebung filtert die Software des Systems heraus. Durch das modulare Design ist das System an verschiedene Applikationen anpassbar und mit weiteren Identifikations- und Lesetechnologien kombinierbar. Das ermöglicht zusätzlich zu Codeleseergebnissen weitere Informationen wie Objektgewicht oder -größe zu ermitteln und auf die zugehörigen RFID-Tags zu schreiben – auch in schnell ablaufenden Prozessen.
Auf einen Blick
Intelligenter Algorithmus für korrektes Zuordnen von RFID-Tags zu Objekten
Zuverlässiges Herausfiltern anderer RFID-Tags, in unmittelbarer Nähe
Modularer Aufbau
Datenausgabe variabel an Kundenanforderungen anpassbar
Erkennung von Objektrichtungen und -geschwindigkeiten
Beschreibung einzelner RFID-Tags im Objektfluss
Airport Luggage Identification Systems
Fluggepäckidentifizierung mit ATR (Automated Tag Reading)
Die speziell für den Gepäcktransport an Flughäfen entwickelten Track-and-trace-Systeme ALIS (Airport Luggage Identification Systems) von SICK lesen 1D-Codes und RFID-Transponder und stellen hochauflösende Bilder für nachgelagerte Prozesse (Video Coding, OCR) zur Verfügung. Abhängig der Anforderungen lassen sich die Systemvarianten mit unterschiedlichen Identifikationstechnologien ausstatten und kombinieren – Laser, Kamera und RFID.
Ein System. Drei Technologien. Viele Möglichkeiten.
ALIS Laser: CLV Identification System am Flughafen Die laserbasierte Barcode-Lesung zeichnet sich durch Kosteneffizienz und Robustheit aus. Dank Echtzeit-Autofokusfunktion mit einer hohen Schärfentiefe sind unterschiedliche Objektgrößen und -abstände kein Problem.ALIS Vision: Lector65x System am Flughafen
Die kamerabasierte Lösung ermöglicht eine hohe Leserate selbst bei stark beschädigten und verschmutzten Codes. Die optionale Klarschrifterkennung und Video Coding bieten zusätzliche Lesesicherheit, für Fälle wie das Fehlen der Baggage Source Message (BSM).
Bei der RFID-Lesung ist keine Sichtverbindung zum Transponder erforderlich. Tags von vor- oder nachgelagerten Objekten werden mithilfe von Abschirmwannen und Algorithmen herausgefiltert.
Zuverlässige Codelesung und sichere Zuweisung zum richtigen Gepäckstück
Individuell anpassbares System
Die modularen Systeme erlauben kundenspezifische Anpassungen, so dass die unterschiedlichen Technologien einfach miteinander kombiniert werden können. Zusätzlich zur Codelesung können die Systeme um Volumenerfassung erweitert werden. Eine zusätzliche Software ermöglicht die Visualisierung von Gepäckdaten. Auch ein redundantes Systemdesign ist bei Bedarf verfügbar, um so die Systemverfügbarkeit zu maximieren. So kann das modulare System zu Ihrem individuellen Fluggepäck-Lesetor gestaltet werden.
Mehr Funktionen als nur Codelesung
In einem System können unterschiedliche Identifikationstechnologien zu einer individuellen Hybridlösung miteinander kombiniert werden.
Das VMS6200 vermisst schnell und effizient Gepäckstücke und bestimmt ihre exakte Position.
Die Software Baggage Analytics bietet eine umfassende Echtzeitüberwachung der Systemperformance und des Systemzustands.
All-in-one-Lösung aus einer Hand zur Einsparung zusätzlicher Lösungen zur Volumenmessung oder Überwachung