- Startseite
- Produktportfolio
- Systemlösungen
- Track-and-trace-Systeme
- Master Data Analyzer
- MDA-800-2,5-Image
- Startseite
- Produktportfolio
- Systemlösungen
- Track-and-trace-Systeme
- Master Data Analyzer
- MDA-800-2,5-Image
Track-and-trace-Systeme
Master Data Analyzer
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
- Merkmale
Branchen Kurier, Express, Paket und Post
Handel und Distributionszentren
Aufgabenstellungen Identifizieren
Dimensionieren
Wiegen
Inkl. Bildaufnahme ✔ Handheld-Scanner ✔ Eigenschaften Farbbild Standardauflösung (1080p UWW) Eichfähigkeit Nein
- Mechanik/Elektrik
Abmessungen, System (L x B x H) 1.360 mm x 900 mm x 900 mm Schutzart IP20 Versorgungsspannung 24 V DC 1) Eingabepanel 7" Touch-Display (800 x 600 RGB) Triggerung Manuell bei Scan des Codes Gesamtgewicht 100 kg Externe Stromversorgung AC 100 V ... 240 V, 50 Hz ... 60 Hz - 1) SELV.
- Performance
Codearten 1D
2D
Stapelcode
PDF417
Aztec
4-state
Maxi-Code
Minimale Objektgröße 10 mm x 10 mm x 5 mm Maximale Objektgröße 790 mm x 590 mm x 590 mm Durchsatz 900 pph Genauigkeit der Objekterfassung Typ. ± 5 mm x 5 mm x 2,5 mm (L x B x H) Genauigkeit der Waage d = 5 g (20 g ... 15 kg), d = 10 g (15 kg ... 30 kg)
- Schnittstellen
Ethernet ✔ , TCP/IP, FTP Ausgabedaten Maximale Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) der Minimum Bounding Box
Volumen (der Minimum Bounding Box)
Codeinformationen
Gewicht
Benutzerdefinierte Felder (bis zu 5)
Status
Bildausgabe in .jpg
Datenausgabe in .txt – andere Formate wie .csv, .xml usw. auf Anfrage (kundenspezifisch)
- Umgebungsdaten
Zulässige relative Luftfeuchte ≤ 90 %, nicht kondensierend
- Allgemeine Hinweise
Lieferumfang IP Kamera
Netzteil
MDA-Basis inkl. MLG-2 Pro (2 x)
Integrierte Wägezellen (4 x)
Handheld-Scanner
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27281001 eCl@ss 5.1.4 27280190 eCl@ss 6.0 27280190 eCl@ss 6.2 27280190 eCl@ss 7.0 27280190 eCl@ss 8.0 27280190 eCl@ss 8.1 27280190 eCl@ss 9.0 27280190 eCl@ss 10.0 27280190 eCl@ss 11.0 27280190 UNSPSC 16.0901 43211701
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-