Übersicht
Warendigitalisierung für optimierte Logistikprozesse
Das Track-and-trace-System Master Data Analyzer erfasst die Abmessungen, das Gewicht und den Barcode von Objekten in nur einem Arbeitsschritt. Messende Automatisierungs-Lichtgitter MLG ermöglichen die Vermessung unabhängig von den Reflexionseigenschaften des Objekts. Damit kann der Master Data Analyzer insbesondere in Folie verpackte Objekte zuverlässig erfassen. Das Ausrichten der Objekte ist nicht erforderlich. Der Messvorgang ist in beide Richtungen möglich. Direkt nach dem Erfassen des Objekts erfolgt die Datenausgabe. Auch ein Unterbrechen des Messvorgangs ist möglich. Zudem punktet der Master Data Analyzer mit robustem Design, einfacher und intuitiver Bedienung sowie wartungsfreier Mechanik.
Auf einen Blick
- Messgenauigkeit bei Volumen 5 mm x 5 mm x bis zu 5 mm, bei Gewicht bis zu ± 5 g
- Lesung von 1D- und 2D-Barcodes
- Mobile Lösung mit industrieller Akku- und WLAN-Technologie