Track-and-trace-Systeme
Master Data Analyzer Vision

MDAV-L654-HH-IC
Auf Anfrage
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Branchen

      Kurier, Express, Paket und Post

      Handel und Distributionszentren

      Verpackung

      Automobil und Zulieferer

      Aufgabenstellungen

      Identifizieren

      Dimensionieren

      Wiegen

      Inkl. Bildaufnahme
      Handheld-Scanner
      Lesefeldgröße für CodelesungStandard FOV * 3,5
      Eigenschaften FarbbildHohe Auflösung (6mpx), Zuschnitt auf Objekt (optional)
      EichfähigkeitNTEP (Dimensionierung, Wiegen), OIML (Wiegen), CWM (Wiegen)
    • Mechanik/Elektrik
      Abmessungen, System (L x B x H)690 mm x 700 mm x 1.330 mm
      SchutzartIP20
      Versorgungsspannung24 V DC 1)
      Eingabepanel12" Touch-Display (1024 x 768 RGB)
      TriggerungAutomatisch beim Auflegen eines Objekts
      Gesamtgewicht70 kg
      Externe StromversorgungAC 100 V ... 240 V, 50 Hz ... 60 Hz
      • 1) SELV.
    • Performance
      Codearten

      1D

      2D

      Stapelcode

      PDF417

      Aztec

      4-state

      Maxi-Code

      Minimale Objektgröße40 mm x 40 mm x 10 mm
      Maximale Objektgröße

      600 mm x 500 mm x 400 mm (bis zu)

      800 mm x 500 mm x 200 mm

      Durchsatz1200 pph
      Genauigkeit der Objekterfassung

      Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (Bekannte Objektformen)

      Irreguläre Objekte: Genauigkeit abhängig von Objektform

      Genauigkeit der Waaged = 5 g (40 g ... 15 kg), d = 10 g (15 kg ... 30 kg), d = 20 g (30 kg ... 60 kg), LFT: e = 20 g (100 g ... 60 kg)
      Codearten für hohe Lesegeschwindigkeit (Empfehlung)1D, 2D
      Lesegeschwindigkeit80 ms - 1200 ms (Dekodierzeit 2D oder gemischt, abhängig vom Hintergrund)
    • Schnittstellen
      Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, SFTP
      Ausgabedaten

      Maximale Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) der Minimum Bounding Box

      Volumen (der Minimum Bounding Box)

      Codeinformationen

      Gewicht

      Benutzerdefinierte Felder (bis zu 6)

      Status

      Bildausgabe in .jpg

      Datenausgabe in .txt – andere Formate wie .csv, .xml usw. auf Anfrage (kundenspezifisch)

    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb0 °C ... +40 °C
      Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +60 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte≤ 90 %, nicht kondensierend
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027281001
      eCl@ss 5.1.427280190
      eCl@ss 6.027280190
      eCl@ss 6.227280190
      eCl@ss 7.027280190
      eCl@ss 8.027280190
      eCl@ss 8.127280190
      eCl@ss 9.027280190
      eCl@ss 10.027280190
      eCl@ss 11.027280190
      UNSPSC 16.090143211701

    Technische Zeichnungen

    MDAV-L654-HH-IC
    Sichtfeld